Mejora de la productividad en el proceso de bobinado de la máquina de bobinado del motor de mando

Tanto el acortamiento del tiempo de inspección del bobinado como la mejora del espacio de bobinado son factores importantes en el aumento de la productividad. Las tecnologías Omron lo ayudan a lograr un bobinado limpio y de alta velocidad con un controlador de movimiento de alta velocidad y una biblioteca de bloques de funciones para el control del bobinado.

Desafío

En el proceso de bobinado de bobinas de la fabricación de motores, reducir la cadencia mientras se estabiliza la posición del bobinado para aumentar el factor de espacio de la bobina del motor es un problema clave. Nuestra biblioteca de bloques de funciones de control del bobinado de bobinas permite el control del bobinado de bobinas a alta velocidad y precisión.

Solución

La solución de Omron incluye nuestro controlador SYSMAC, que ofrece un control preciso del bobinado para lograr bobinas uniformes de rápida producción. Proporcionamos una biblioteca de bloques de funciones que admite una amplia gama de métodos de bobinado de bobinas, y nuestras instrucciones de cambio de fases mejoran de forma drástica la calidad del bobinado de bobinas.

Vea cómo nuestras soluciones resuelven una aplicación en las boquillas del bobinado de bobinas

Las soluciones Omron reducen el tiempo de configuración, permiten una producción segura y de alta velocidad, y le permiten ajustar de manera fácil y segura los patrones de bobinado de las bobinas.

¿Cómo podemos ayudar?