GigE Vision
Cámaras de escaneo de línea Omron Sentech
You are currently viewing the GigE Vision Line Scan Cameras Product Launch page.
HOFFMAN ESTATES, Illinois, 29 de julio del 2020. Omron Automation Americas, líder de la industria en soluciones de automatización completa para industrias dedicadas a la fabricación y relacionadas con esta, lanzará una actualización de sus cámaras de escaneo de la línea GigE Vision® de la serie FS. Estas cámaras, disponibles en resoluciones de 2K, 4K y 8K, y con formatos monocromo de una sola línea y los próximos monocromo de dos líneas y en color, sirven como excelentes incorporaciones a la línea GigE Vision ya sólida y de alto rendimiento de Omron. Se encuentran disponibles las configuraciones de lentes de montaje en F, montaje en C y montaje M42.
GigE Vision es un estándar de interfaz de cámara global que utiliza el protocolo de comunicación Gigabit Ethernet para ofrecer una transferencia rápida de imágenes con cables estándar rentables a través de largas distancias. La serie FS actualizada de Omron incorpora esta cotizada tecnología junto con alimentación a través de Ethernet (PoE, del inglés Power over Ethernet), que permite a los usuarios suministrar alimentación y transferir datos de imágenes con un solo cable Ethernet para ayudar a reducir los costos del sistema y simplificar la instalación y la configuración. Además, posiciona a Omron entre la cantidad limitada de proveedores de cámaras que ofrecen actualmente cámaras de escaneo de línea GigE Vision con tecnología PoE.
Otra característica importante de las nuevas cámaras es el protocolo de tiempo de precisión (PTP) que permite una activación más precisa de múltiples cámaras en un sistema completo mediante la reducción de la latencia cuando varias cámaras en un mismo sistema se activan simultáneamente. El diseño compacto de las nuevas cámaras y los cuadros de 58 x 58 mm las hace ideales para una amplia variedad de aplicaciones, incluido el escaneo óptico, la clasificación de cascada, la inspección web y de impresión, inspección de panel plano, y la recogida y colocación. Como las primeras cámaras de escaneo de línea GigE Vision lanzadas por Omron, la serie FS actualizada agrega flexibilidad a la cartera de visión ampliada del socio de automatización.
Se invita a los profesionales de la industria que estén interesados en aprender más sobre las nuevas cámaras de escaneo de línea a que visiten la página del producto en el enlace a continuación.
Omron Automation es un socio de automatización industrial que crea, vende y da servicio a soluciones de automatización totalmente integradas que incluyen detección, control, seguridad, visión, movimiento, robótica y mucho más. Fundada en 1933 y actualmente dirigida por el presidente Yoshihito Yamada, los 36,000 empleados de Omron ayudan a las empresas a resolver los problemas con creatividad en más de 110 países. Obtenga más información en http://automation.omron.com/.
Maggie Liu, especialista en marketing
Automatización de Omron en América
maggie.liu@omron.com
847.285.7122