Interruptores de puerta con bloqueo de protección de alta codificación D41L
Bloqueo de protección de alta codificación para entornos adversos o requisitos higiénicos exigentes
You are currently viewing the Interruptores con bloqueo de protección de alta codificación de la serie D41G page.
Los integradores de sistemas robóticos tienen que desarrollar soluciones de seguridad que eviten que los trabajadores queden atrapados en áreas peligrosas. Además, a los usuarios finales les preocupa con frecuencia proporcionar accionadores ergonómicos de salida de emergencia que sean conocidos por los trabajadores en situaciones de peligro para facilitar la salida rápida de zonas peligrosas.
El D41G es un interruptor de puerta con bloqueo de protección con RFID, que ayuda a evitar la manipulación del sistema de seguridad. Ofrece diferentes tipos de accionadores, incluido un tipo de manija de puerta para las puertas con bisagra a la izquierda y a la derecha, y una unidad de salida de emergencia opcional para garantizar que el personal pueda escapar de las áreas donde puedan quedar atrapados. Este modelo tiene una carcasa delgada que se puede montar fácilmente en perfiles de aluminio estándar, un diagnóstico extenso mediante indicadores LED de tres colores y una salida de diagnóstico, y se puede conectar en serie con cualquier interruptor de puerta de seguridad de esta serie, hasta 31 dispositivos.
La serie D41 ofrece interruptores de puerta monitoreados por RFID, con opciones sin contacto y con bloqueo de protección que ayudan a evitar la derivación y a ofrecer el nivel más alto de protección para los trabajadores
Una sola familia de productos capaz de simplificar el proceso de diseño y reducir las inversiones en MRO
La serie D41 ofrece interruptores de puerta de seguridad fáciles de instalar y mantener, con emparejamiento automático, lo que requiere una cantidad mínima de horas de trabajo para la puesta en marcha y el mantenimiento de una máquina
El D41G es el complemento ideal de cualquier aplicación robótica para mantener al personal alejado de zonas peligrosas, ya que ofrece un accionador ergonómico y cumple con ANSI/RIA 15.06
Bloqueo de protección de alta codificación para entornos adversos o requisitos higiénicos exigentes
Cost-effective safety interlocks for high-risk applications that are difficult to defeat and easy to install.
Un controlador de seguridad versátil, con capacidades Ethernet/IP y EtherCAT, para soluciones integradas o independientes, lo que facilita la seguridad de la máquina.
Cámara inteligente Ethernet Industrial MicroHAWK MV-40