La actualización a un controlador de seguridad puede ser complicada debido al desarrollo adicional del programa, la solución de problemas y la integración del PLC. El controlador de seguridad G9SP compacto facilita la adición de un controlador de seguridad. El controlador de seguridad G9SP, ideal para aplicaciones pequeñas y medianas, tiene un entorno de programación fácil de usar que incluye herramientas integradas de simulación y monitoreo que facilitan y hacen más asequible tanto el desarrollo de programas como la solución de problemas. El G9SP ofrece una integración simple y flexible con los PLC estándar comunes en el mercado, con módulos de comunicación seleccionables que admiten protocolos comunes como Ethernet/IP. Con el G9SP es fácil incorporar la flexibilidad y la eficacia de un controlador de seguridad a su solución de seguridad.
Descripción general
- Disponible en tres tipos de CPU que se adaptan a diferentes aplicaciones
- Diagnóstico y monitoreo claros a través de Ethernet (protocolo Omron FINS), Ethernet/IP o conexión en serie (RS-232)
- Admite una conexión directa con interruptores sin contacto y alfombras de seguridad
- Casete de memoria para duplicar fácilmente la configuración
- Software de programación único compatible con diseño, verificación, estandarización y reutilización sencillos del programa
- Certificado según PLe (EN ISO 13849-1) y SIL 3 (IEC 61508)
- LEA AHORA: revisión importante del Manual de funcionamiento del controlador de seguridad de la serie G9SP