MV-40
Cámara inteligente Ethernet Industrial MicroHAWK MV-40
You are currently viewing the MV-4000 page.
La cámara inteligente HAWK MV-4000 se basa en la generación anterior, ya que cuadriplica la potencia de procesamiento y logra una respuesta de disparo en tiempo real mediante un FPGA. Sus algoritmos de última generación la convierten en una herramienta excelente para cualquier industria, ya sea que requiera la lectura de códigos, verificación de códigos, inspección, guía, calibración o una combinación de las cuatro.
La interfaz de usuario centrada en la imagen de la HAWK MV-4000 con programación de arrastrar y soltar la hace fácil de configurar. El operador o técnico promedio apreciará la interfaz de usuario (IU) intuitiva AutoVISION, que prepara las herramientas de lectura, verificación y visión desde el primer momento. Los expertos en visión artificial tendrán acceso a otra interfaz, conocida como FrontRunner, para obtener acceso al rango completo del potencial de HAWK. Con capacidades de procesamiento que casi alcanzan las velocidades que uno esperaría de dispositivos basados en computadoras mucho más complejas, esta cámara inteligente es realmente única en su clase. Los ingenieros de visión la llaman el "término medio" entre las cámaras basadas en computadoras y una cámara inteligente promedio del mercado. El procesamiento externo no es necesario para lograr tasas de inspección que van desde 4,000 a 14,000 piezas por minuto con una HAWK MV-4000. HAWK MV-4000 está completamente equipada con lentes, luces, cables y soportes.
Cámara inteligente Ethernet Industrial MicroHAWK MV-40
Lector/redactor UHF de RFID de largo alcance
Evite las caídas de voltaje y las fallas en el suministro de energía con un sistema compacto de alimentación ininterrumpida (SAI).
Marcado preciso, eficiente y permanente de una amplia variedad de materiales, incluidos metal, plásticos, resinas o películas plásticas.