E/S modular serie NX
Amplia variedad de módulos de E/S remotos de diseño delgado y alta densidad para usar con unidades de controlador maestro Ethernet-IP o EtherCAT.
You are currently viewing the Terminal remoto IP67 de la serie NXR page.
Los fabricantes están adoptando tecnologías modernas para aumentar la recopilación de datos y simplificar la configuración de las máquinas. Los terminales NXR proporcionan una solución de E/S resistente para montar y conectar las E/S de forma remota. Las unidades maestras de IO-Link para NXR ofrecen diagnósticos adicionales para identificar fallas y comunicaciones bidireccionales con los dispositivos de IO-Link. Los centros de IO-Link para NXR permiten ahorrar en cableado para reducir el tiempo y los costos de puesta en servicio.
Las comunicaciones de IO-Link proporcionan capacidades de configuración y diagnóstico.
Amplia variedad de módulos de E/S remotos de diseño delgado y alta densidad para usar con unidades de controlador maestro Ethernet-IP o EtherCAT.
Ingrese a las aplicaciones IIoT con una combinación de control de máquinas, seguridad e información: EtherNet / IP dual, EtherCAT, hasta 12 ejes de movimiento.
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
Cree sistemas de control complejos con un tiempo de exploración de 125us integrado en un procesador i7 para aplicaciones de control de información y control de máquinas: EtherNet / IP dual, EtherCAT, ...
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.