MV-40
Cámara inteligente Ethernet Industrial MicroHAWK MV-40
You are currently viewing the Sistema de seguridad NX Safety page.
El cumplimiento de los requisitos de seguridad de las máquinas y la mejora de la puesta en marcha es una tarea difícil para los equipos de mantenimiento y los integradores de sistemas. El NX-SL3 ofrece un controlador de seguridad rentable con un diseño modular que facilita la adaptación a una variedad de tipos y tamaños de máquinas. Para proyectos de modificación, ofrece una conexión directa a cualquier PLC por medio de un acoplador Ethernet/IP. Para los sistemas que requieren E/S remota, el NX-SL3 se puede combinar con un acoplador EtherCAT para permitir una seguridad funcional sobre EtherCAT (FSoE, del inglés, Functional Safety over EtherCAT), lo que hace que el proyecto pueda realizarse y mantenerse sin problemas. IDE de Sysmac Studio simplifica la configuración de seguridad, la programación y el mantenimiento, gracias a sus características únicas, como la programación automática, la prueba automática sencilla y la verificación de la función de seguridad.
El control de NX Safety simplifica los complicados desafíos en seguridad. Obtenga más información acerca de cómo lograr el más alto nivel de productividad y flexibilidad sin poner en riesgo la seguridad.
Este controlador de seguridad utiliza el mismo hardware que se usa en las redes EtherCAT y la conectividad EtherNet/IP para monitorear el estado y la información. La licencia completa del software Sysmac Studio es compatible con la integración EtherCAT y la configuración Ethernet/IP independiente de la E/S de seguridad modular de NX-S. La licencia de seguridad de Sysmac Studio solo admite la configuración independiente de EtherNET/IP de la E/S de seguridad modular de NX-S.