Software del controlador de temperatura CX-Thermo
Software de soporte basado en PC para una fácil configuración y monitoreo
You are currently viewing the PC de panel industrial serie NY page.
La serie NY de IPC aporta computación industrial a la planta de la fábrica. Nuestra CPU, memoria, sistemas operativos y opciones de disco duro son compatibles con las aplicaciones más exigentes, como SCADA, ERP/SAP y SQL. Diseñe la NYB en sus máquinas como parte de la solución Sysmac. Un sistema de operación en tiempo real opcional está disponible mediante la ejecución de la tecnología integrada de automatización de máquinas NJ en EtherCAT al sistema de E/S NX para control basado en IPC.
Software de soporte basado en PC para una fácil configuración y monitoreo
Cámara inteligente Ethernet Industrial MicroHAWK MV-40
Cree sistemas de control complejos con un tiempo de exploración de 125us integrado en un procesador i7 para aplicaciones de control de información y control de máquinas: EtherNet / IP dual, EtherCAT, ...
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.