Lector de códigos de barras en miniatura MicroHAWK V420 de conexión en serie/USB
El cable de salida en esquina permite una integración flexible para OEM
You are currently viewing the Lector de códigos de barras en miniatura MicroHAWK V420 de conexión en serie/USB page.
El MicroHAWK V420-F es un generador de imágenes de códigos de barras de tamaño pequeño con enorme potencial, amplía el legado de Omron Microscan de más de 30 años de diseño innovador, en miniatura y eficiente en el espacio con un cable de salida de esquina y un conector de 15 clavijas de alta densidad (capacidades de conexión en serie, USB 2.0 y Ethernet sobre USB), así como el enfoque automático de lente líquido opcional. El V420-F es perfecto para OEM y constructores de máquinas, ofrece la combinación perfecta de tamaño, rendimiento e integración flexible. El V420-F supera a cualquier lector en su clase y es la solución ideal para los ingenieros de automatización que buscan un rendimiento increíble en un producto de tamaño pequeño.
La familia de lectores de códigos de barras MicroHAWK® ofrece la potencia de decodificación más versátil disponible. Los lectores MicroHAWK están fabricados con el motor de creación de imágenes de más alto rendimiento de su clase; ofrecen una gran variedad de opciones de hardware modulares para realizar cualquier tarea de decodificación en cuatro factores de forma micro.
El cable de salida en esquina permite una integración flexible para OEM
OEM and embedded application focused barcode imager
Micro-size, cost-effective TCP/IP barcode reader, perfect for OEM
La clasificación IP65/67 más pequeña y la última generación del MicroHAWK ID-40
Sucesora de tamaño pequeño de la MV-30, perfecta para OEM