Software Sysmac Studio
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
You are currently viewing the Tres maneras en que la seguridad integrada minimiza el impacto de las alteraciones de la línea de producción page.
Un buen sistema de seguridad protege a los empleados, los trabajos en progreso y los equipos de los efectos de las fallas y, al mismo tiempo, asegura que la línea se pueda reiniciar lo más rápido posible para evitar un tiempo de inactividad excesivo. La seguridad integrada cumple con todos estos requisitos mediante el uso inteligente de los datos.
Con el fin de abordar los peligros de la manera más eficiente posible, es importante que el sistema de seguridad “entienda” el funcionamiento de la maquinaria de producción. En un sistema integrado, el software de control monitorea de cerca cada componente de línea en tiempo real.
Dado que se incluye cada aspecto del funcionamiento de los equipos, el sistema puede responder de forma más inteligente a los problemas. En lugar de emitir medidas generalizadas como una parada de emergencia, la seguridad integrada puede minimizar el efecto de una interrupción centrándose en la funcionalidad específica de la máquina.
La plataforma Sysparte de Omron ayuda a combinar los elementos de seguridad y producción de manera inteligente y flexible para mantener un rendimiento óptimo incluso cuando las operaciones se interrumpan temporalmente. Según el problema, la producción podría permanecer en una condición de espera en lugar de sufrir una parada de emergencia completa.
Las máquinas diseñadas con seguridad integrada tienen acceso a los datos necesarios para evaluar minuciosamente cualquier problema y tomar medidas para evitar que ocurra de nuevo. En una línea de producción compleja, puede ser extremadamente difícil rastrear el origen del problema sin seguridad integrada.
Cuando el sistema de seguridad tiene acceso a los datos de la máquina, el personal de mantenimiento podrá aprovechar toda la información que necesita, incluso antes de salir a la línea. Al saber con anticipación qué herramientas podrían ser necesarias y qué precauciones de seguridad tomar, aceptan poder solucionar los problemas mucho más rápido y con menos riesgo.
Para obtener una programación de mantenimiento precisa en un sistema no integrado, los operadores deben mantener un registro confiable y preciso de los incidentes y las operaciones. Muchos sistemas más antiguos usan engorrosos sistemas manuales que empeoran la incertidumbre y hacen difícil enviar información donde se requiere para garantizar el funcionamiento seguro de la máquina y programar el mantenimiento predictivo.
Un sistema integrado es mucho más sofisticado. Todas las señales y entradas se fusionan en un controlador inteligente que reemplaza los relés de seguridad discretos con lógica avanzada, lo que elimina la incertidumbre que causan los registros de datos manuales. La información importante se registra automáticamente a nivel local y también se puede poner a disposición en línea.
Mediante la captura digital de cada evento, los sistemas integrados facilitan la comprobación de estadísticas, como el tiempo promedio entre fallas (MTBF, mean time between failures) y el uso para programar el mantenimiento preventivo. Saber cuándo llevar a cabo el mantenimiento es un factor crítico para reducir la ocurrencia de averías en los equipos y mantener altos niveles de eficacia general de los equipos (OEE, overall equipment effectiveness).
Además de proporcionar soluciones de seguridad integrales e integradas, Omron apoya a los fabricantes con una amplia variedad de servicios de seguridad para garantizar que las líneas de producción cumplan con las regulaciones y que los operadores de equipos tengan pleno conocimiento de las medidas de protección. Omron usa sus servicios de seguridad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y a cumplir con los requisitos de flexibilidad.
Comuníquese con nosotros( "Hero. Formularios. Soluciones. Seguridad") hoy mismo para averiguar cómo las soluciones de seguridad integradas de Omron pueden mejorar su aplicación.
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
Cortina de luz de seguridad con mejores capacidades de alineación, diagnósticos avanzados y reducción de costos de instalación
Un interruptor con bloqueo de protección resistente con RFID y una fuerza de retención de 2000 N que es ideal para las aplicaciones más exigentes, incluidas las aplicaciones robóticas.
The 1SA family of servos bring functional safety to the Omron servo line up.
Cortina de luz de seguridad de protección de acceso perimetral económica con capacidad de fácil alineación.
Una línea robusta y confiable de interruptores de parada de emergencia de 22 mm
El sistema de picking más rápido integrado en la plataforma Sysmac
Cost-effective safety interlocks for high-risk applications that are difficult to defeat and easy to install.