Veamos cinco consideraciones importantes que deben acompañar a toda especificación de cortinas de luz.

1. ¿Qué certificaciones tiene?

Se deben tener en cuenta ciertas normas básicas para todos los productos de seguridad, incluidas las normas ISO 13849-1, IEC 62061 e IEC 61508. Estas normas hacen hincapié en la fiabilidad del control, las capacidades de diagnóstico y la arquitectura de los sistemas de seguridad.

En el caso de las cortinas de luz, también debe buscar información de seguridad adicional, como el Nivel de rendimiento (PL) proporcionado por el dispositivo de seguridad. Por ejemplo, nuestra cortina de luz de seguridad serie F3SG-SR tiene nivel PL 4. Asimismo, debe buscar una certificación de seguridad de un tercero de confianza, como TÜV, que verificará el cumplimiento de los requisitos anteriores.

2. ¿Qué capacidad de detección tiene?

La resolución o capacidad de detección de una cortina de luz hace referencia a la separación entre sus haces láser. Existen muchas opciones de resolución diferentes. Por ejemplo, una resolución de 14 mm es adecuada para la detección de dedos y se usa cuando la cortina se coloca muy cerca de la fuente de movimiento peligroso. La detección de mano se logra con una resolución de 25 mm a 30 mm.

3. ¿Cuál es la distancia de seguridad mínima?

Según la norma ISO 13855, siempre se debe calcular la distancia de seguridad mínima para determinar dónde instalar una cortina de luz de seguridad. Así se garantiza que, una vez que una persona active la cortina de luz cuando cruza el área de detección, la máquina deje de funcionar antes de que la persona llegue a la fuente de peligro.

El cálculo de la distancia de seguridad mínima tiene en cuenta varios parámetros, incluidas las capacidades de detección de la cortina de luz, el tiempo total de detección de la máquina y las características específicas de la instalación de la cortina de luz. (Para obtener más información sobre las mediciones de tiempo de detención de las máquinas, consulte esta publicación del blog).

4. ¿Cuál es la resistencia?

Muchas instalaciones fabriles presentan desafíos ambientales, como temperaturas, exceso de humedad y otros aspectos que pueden dañar los equipos fácilmente. Las cortinas de luz deben ser resistentes a estas presiones. Por ejemplo, la serie F3SG-SR de Omron presenta una amplia temperatura de funcionamiento y aguanta bien las aplicaciones de procesamiento de alimentos y siderurgia.

5. ¿Qué es la arquitectura de control?

Las cortinas de luz son una medida específicamente diseñada para la seguridad de la máquina, pero, en realidad, simplemente representan una fracción del sistema de seguridad global en torno a una máquina y un punto de información para dicho sistema. Para desarrollar una solución satisfactoria, es necesario conectar las cortinas de luz al equipo de control de seguridad, tales como relés de seguridad o controladores de seguridad, que cumplan con las especificaciones obligatorias.

¿Está interesado en conocer más acerca de nuestras cortinas de luz de seguridad? Consulte la página exclusiva dedicada a esta categoría de producto. Visite nuestra página de soporte para ver cómo ayudamos a nuestros clientes a que sus sistemas funcionen sin problemas.