
En Omron, uno de nuestros principales objetivos es simplificar el proceso de conformidad con estándares como ISO 14119:2013. Al proporcionar soluciones de seguridad inteligentes y exhaustivas que le permitan controlar si una puerta está abierta o cerrada, podemos ayudarlo a mantener niveles de productividad altos y a mantener la protección de su equipo.
¿Qué es ISO 14119:2013?
ISO 14119:2003 es una norma de seguridad que proporciona principios para el diseño y la selección de dispositivos de bloqueo asociados a las protecciones de la maquinaria. Sus requisitos cubren las partes de las protecciones que accionan los dispositivos de bloqueo y estos criterios son independientes de la naturaleza de la fuente de energía.
Para garantizar que los operadores no tengan una manera fácil de evitar la protección, ISO 14119:2013 proporciona medidas para minimizar el fracaso de los dispositivos de enclavamiento de una manera razonablemente previsible. Esto supone un reto para los fabricantes, ya que a los interruptores de puerta de una sola llave se les puede hacer puente fácilmente y suelen fallar por causa de daños.
Los interruptores de puerta sin contacto pueden actualizar sus aplicaciones para cumplir los estándares.
Afortunadamente, las nuevas tecnologías permiten mantener las puertas seguras. Los interruptores de puerta sin contacto como las series D40R y D40P de Omron se pueden añadir a las aplicaciones existentes para actualizarlos a un nivel de rendimiento superior. De este modo, los operadores y el personal de mantenimiento se mantienen más seguros sin que ello afecte a la productividad.
La serie D40R combina la tecnología de codificación RFID con la protección IP69K y los tamaños de montaje estándar. Hay disponibles modelos básicos y con código único; estos últimos proporcionan una alta resistencia a manipulaciones de acuerdo con ISO 14119.
La serie D40P utiliza un imán codificado con efecto Hall de larga duración y salidas de estado sólido sin complicaciones. Se ofrecen diversos tamaños y materiales de cajas para satisfacer los requisitos de los mercados de alimentación y bebidas, envasado y automatización de fábricas. Los interruptores D40R y D40P son ideales para entornos húmedos, sucios y exigentes.
Elección entre interruptores magnéticos y basados en RFID
Como probablemente haya notado, los interruptores D40R y D40P se basan en diferentes tecnologías: uno utiliza RFID y el otro es magnético. La ventaja de RFID en esta situación es que permite a los fabricantes elegir una puerta de codificación única. Sin la codificación exacta, la única forma de hacer puente a una puerta con un interruptor sin contacto D40R es quitarla por completo.
Interruptores de seguridad sin contacto con imán codificado de efecto Hall D40P
Cortina de luz de la serie F3SG-SR
Cortina de luz de seguridad con mejores capacidades de alineación, diagnósticos avanzados y reducción de costos de instalación
Interruptores con bloqueo de protección de alta codificación de la serie D41G
Un interruptor con bloqueo de protección resistente con RFID y una fuerza de retención de 2000 N que es ideal para las aplicaciones más exigentes, incluidas las aplicaciones robóticas.
1SA Drives EtherCAT
The 1SA family of servos bring functional safety to the Omron servo line up.