Omron's Control Panel Value Design Improve airflow
Reducing dead space improves airflow to dissipate heat
You are currently viewing the Construcción de paneles page.
La reciente evolución del diseño y de la fabricación de paneles de control está beneficiando a los fabricantes de paneles, así como a los usuarios finales y a los fabricantes de máquinas, lo que da como resultado una evolución en las instalaciones de producción, la cual reduce el costo total de propiedad.
Con el objetivo de hacer que la fabricación de paneles sea más sencilla y eficiente, hemos innovado en nuevas técnicas y tecnologías para el diseño de paneles, los procesos de fabricación de paneles y la conexión. Nuestro concepto de diseño de valor para paneles guía el desarrollo de productos de panel de control, que reducen el tiempo y los costos de mano de obra, el consumo de energía y el tamaño del gabinete de control.
Las especificaciones de los productos de diseño de valor se centran en ofrecer altura y profundidad de montaje uniformes, un menor volumen y montaje lado a lado, que dé espacio para más funcionalidad, y conexión sin herramientas, mediante terminales de conexión Push-In Plus de acceso frontal, a fin de reducir el tiempo de instalación. Un panel basado en el valor
Los productos de diseño de concepto ofrecen ventajas competitivas para fabricantes de paneles, fabricantes de máquinas y usuarios finales:
La combinación de varios productos que comparten el concepto de diseño de valor aumenta el valor para todas las partes interesadas en el diseño y uso del panel de control.
Descubra por qué nuestra tecnología Push-in Plus está innovando en el proceso de fabricación de paneles
Reducing dead space improves airflow to dissipate heat
Retightening is not required for Terminal blocks with push-in plus technology. The pressure of the clamp spring holds the ferrule or wire securely, eliminating issues related to screws loosening due t...
Greatly reduce wiring effort with Terminal blocks with push-in plus technology.
Unified wiring methods and specifications help shorten delivery times. It is possible to insert wires with ferrules, solid or stranded wires.
The terminal cable entry of our independently developed terminal blocks with push-in plus technology all face forward for easy wire insertion.
Front-in and front-release wiring. The terminal cable entry of our independently developed terminal blocks with push-in plus technology all face forward for easy wire insertion.
The terminal mechanism has been designed to hold the screwdriver, enabling you to have both hands free to insert the wiring into the front-facing cable entry point.
Using our Terminal blocks with push-in plus technology is easier than inserting an earphone jack.
Even though less insertion force is required, the wires are held firmly in place. With our advanced mechanism design and manufacturing technology, we have produced a spring that allows low insertion f...
Temporizadores multifuncionales compactos con zócalo enchufable
Indicadores luminosos IP66 de 22 mm que muestran el estado de la maquinaria y los procesos en los paneles de control.
El dispositivo de monitoreo del estado de motores K6CM con comunicación EtherNet/IP
Relé de corriente monofásica
Relés de estado sólido para calefactores
Relé de estado sólido (SSR, por su sigla en inglés) industrial “delgado” de 6 mm, compatible con G2RV
Amplificador del sensor de fuga de líquidos en miniatura para una detección estable
El único relé de 6 mm verdaderamente industrial
Compactos, fáciles de usar y con una pantalla LCD de alta calidad
Controlador de rampa y meseta programable
Temporizadores delgados DIN de 17,5 mm de ancho con tecnología Push-in Plus para aplicaciones en el panel
Suministro de energía S8VK-X con modo de interruptor compatible con los TCP EtherNet/IP y Modbus