Lector de códigos de barras compacto MicroHAWK V320 de conexión en serie/USB
Generador de imágenes de códigos de barras OEM y orientado a aplicaciones integradas
You are currently viewing the EIS Automation Barcode Verification System Success Story page.
EIS comenzó a desarrollar su propia programación frontal .NET para la verificación de códigos de barras dirigidos a los clientes en cualquier tipo de entorno industrial. El integrador del sistema eligió trabajar con Omron gracias al alcance global del proveedor de automatización y al hecho de que todas las tecnologías están diseñadas para funcionar como una única solución. La relación de confianza de las dos empresas también fue un factor importante en la decisión.
EIS, que al inicio trabajó con MicroHAWK como la única tecnología Omron, finalmente decidió incorporar soluciones de control Sysmac de Omron, tecnologías de iniciativas para los fabricantes de paneles y también los robots colaborativos de la serie TM. Esto permite a la empresa ofrecer una variedad de opciones para los clientes que buscan mejorar su trazabilidad, desde la lectura y la verificación básicas de códigos de barras hasta sistemas de automatización completos con robótica, control y mucho más.
EIS Automation quería desarrollar un nuevo sistema de verificación de código de barras que pudiera instalarse prácticamente en cualquier tipo de equipo industrial, incluidas las líneas de transporte, la maquinaria de envasado, las líneas de ensamblaje, los equipos de impresión y mucho más.
El nuevo sistema cuenta con un panel de control completamente montado con una interfaz de máquina E/S y salida de datos, así como hasta cuatro lectores de códigos de barras MicroHAWK que pueden decodificar símbolos 1D o 2D y realizar reconocimiento óptico de caracteres (OCR, del inglés optical character recognition).
El nuevo sistema posee diversas ventajas, como un tamaño reducido, flexibilidad en la programación y conectividad, así como la solución relativamente sencilla de problemas, gracias a que todas las tecnologías provienen de un solo proveedor.
Generador de imágenes de códigos de barras OEM y orientado a aplicaciones integradas
Lector de códigos de barras TCP/IP rentable y de tamaño pequeño, perfecto para OEM
El cable de salida en esquina permite una integración flexible para OEM
La clasificación IP65/67 más pequeña y la última generación del MicroHAWK ID-40
Collaborative robots for assembly, packaging, inspection and logistics.
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
La fuente de alimentación adecuada para su aplicación