NX1P Machine Automation Controller
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
You are currently viewing the Packaging Made Easy Success Story page.
Omron se involucró en el proceso de desarrollo por medio de una asociación existente con EIS Automation. De acuerdo con las metas del proyecto, los ingenieros de Omron trabajaron en conjunto con ambas empresas para incorporar varias soluciones que les permitirían a los usuarios finales un mayor control sobre sus máquinas. Además de una pantalla de interfaz hombre-máquina (HMI, del inglés Human Machine Interface) personalizada que permite una flexibilidad máxima y facilidad de operación, Omron también proporcionó la tecnología detrás de una iniciativa para permitirle a los usuarios finales agregar funcionalidades a la máquina principal sin problemas a medida que las operaciones cambian en respuesta a las demandas del mercado.
Packaging Made Easy ha tenido éxito con el reciente lanzamiento de Athena-S3, una máquina modular de envoltura de flujo apta para el futuro. La empresa también está promoviendo un plan de varios pasos para mejorar por completo un proceso de envasado en el que se pueda agregar sin problemas nuevas funcionalidades sin necesidad de reemplazar la máquina central.
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
Servovariadores de CA con comunicaciones EtherCAT integradas.
Los servos de uso general brindan el máximo valor incorporado, con un diseño y mantenimiento simplificados de la máquina
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
Enable faster, more efficient control and monitoring with wide screen models: 7, 9, 12 and 15 inches.