Visibilidad en tiempo real de los datos del producto y del proceso impulsada por Sysmac

La plataforma Sysmac de Omron facilita la recolección de datos de calidad de las máquinas en la planta y la disponibilidad de las aplicaciones de IIoT. También ayuda a eliminar el exceso de software intermedio y computadoras en la planta para ahorrar costos y mantener las redes seguras.

Controladores de AI

Los controladores con aprendizaje automático proporcionan lo último en velocidad y seguridad de datos.

Análisis en tiempo real para tomar decisiones automatizadas

Aproveche el aprendizaje automático con el controlador de IA de Omron. El motor de aprendizaje automático está integrado en el controlador de la máquina para permitir un procesamiento de datos seguro y de alta velocidad para detectar anomalías y proteger el producto, el proceso y el equipo.

Obtenga más información:

OPC UA

Intercambio de datos eficiente y seguro en plataforma abierta sin puerta de enlace.

Garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos con OPC UA

OPC UA es un protocolo de comunicación industrial abierto que permite el intercambio de datos seguro y confiable entre máquinas, así como con otras plataformas, como Windows, Linux o Android. Las unidades OPC UA PLC de Omron eliminan la necesidad de una puerta de enlace y le permiten conectarse directamente a los sistemas anfitriones.

Obtenga más información:

Conectividad de la base de datos

Controladores con clientes SQL integrados.

Conexión directa a la base de datos SQL desde el controlador

Los controladores Sysmac con clientes SQL integrados eliminan la necesidad de software intermedio y computadoras en la planta. Los ingenieros de control pueden utilizar bloques de funciones prediseñados para compartir datos sin convertirse en expertos de TI.

Obtenga más información:

MQTT

Un estándar ligero para mover datos entre un dispositivo IoT y un servidor.

Omron redefines 'Traceability 4.0' in this demo by showing how product and process data can be utilized to improve quality and efficiency. Identifying and tracking work-in-process information and finished goods is easy using methods like barcode reading, RFID and machine vision. This advanced demo shows an end-to-end IIoT solution that utilizes the efficiency of MQTT data-transfer protocol. Easily connect to plant-floor and field devices at the edge of your network and push data from many devices across numerous sites through a central MQTT infrastructure to both industrial and business applications.

Omron simplifica la conectividad MQTT

El transporte de telemetría en cola de mensajes (MQTT) es un protocolo de mensajería simple y ligero que utiliza un modelo de publicación o suscripción, y se ha convertido en un estándar IIoT para las comunicaciones entre máquinas.  Facilitamos que pueda aprovechar la tecnología MQTT mediante el uso de bloques de funciones simples para publicar y suscribirse a los datos a un agente MQTT existente.

Obtenga más información:

Controladores con MQTT

Enviar datos de manera segura con OPC UA

Omron ayuda a los fabricantes a reducir costos, automatizar procesos críticos de fabricación y aumentar el rendimiento a través de la adquisición de datos y las soluciones de control.