Inicio de sesión requerido

Debe iniciar sesión para ver precios personalizados e información de disponibilidad en tiempo real ...

Continuar
Audiencia:

Ingenieros y programadores que van a utilizar las terminales de interfaz de operador de la serie NA para visualizar aplicaciones con los controladores de automatización de máquinas de la serie NJ o NX.

Prerequisitos:

Curso impartido por un instructor:

  • Sysmac Studio Programación

Módulos de eLearning necesarios:

  • C049 – NA Series Basic Operation
$7728
Política de cancelación:

Las personas inscritas pueden cancelar o reprogramar sesiones de capacitación sin penalización, si notifican con más de 10 días hábiles de antelación al primer día de la capacitación. Se aplicará un cargo equivalente al 50 % del costo de la capacitación si se avisa de la cancelación o reprogramación con menos de 10 días hábiles de antelación al primer día de la capacitación.  Si no se da ninguna notificación y la persona inscrita no asiste, se facturará el 100 % del costo de la capacitación. Omron se reserva el derecho de cancelar una clase 10 días hábiles antes del primer día de la capacitación si no se cumple una cantidad mínima de personas inscritas.

* Para los distribuidores y los integradores de sistemas se aplica la Política de cancelación de socios.

Tabs

Temario:

Día 1:

  • Lección 1 – Introducción a la serie NA
  • Lección 2 – Comunicación con un controlador
  • Lección 3 – Conceptos básicos del proyecto
  • Lección 4 – Tipos de Páginas
  • Lección 5 – Creando una página

Día 2:

  • Lección 6 - Simulación
  • Lección 7 – Operaciones en línea
  • Lección 8 – Objetos básicos
  • Lección 9 – IAG
  • Lección 10 - Alarmas

Registre su ubicación

Please provide your information and we will be happy to inform you when new dates become available.