Inicio de sesión requerido

Debe iniciar sesión para ver precios personalizados e información de disponibilidad en tiempo real ...

Continuar
Audiencia:

Ingenieros y programadores que van a utilizar los controladores de automatización de máquinas de las series NJ o NX en sus equipos automatizados.

Prerequisitos:

Módulos de eLearning necesarios:

  • B027 – Introducción a la plataforma de automatización Sysmac
  • B028 – Aspectos básicos de la serie NJ

Módulos eLearning opcionales:

  • A009 – Introducción a la automatización industrial
  • B010 – Conceptos básicos del PLC
$14785
Política de cancelación:

Las personas inscritas pueden cancelar o reprogramar sesiones de capacitación sin penalización, si notifican con más de 10 días hábiles de antelación al primer día de la capacitación. Se aplicará un cargo equivalente al 50 % del costo de la capacitación si se avisa de la cancelación o reprogramación con menos de 10 días hábiles de antelación al primer día de la capacitación.  Si no se da ninguna notificación y la persona inscrita no asiste, se facturará el 100 % del costo de la capacitación. Omron se reserva el derecho de cancelar una clase 10 días hábiles antes del primer día de la capacitación si no se cumple una cantidad mínima de personas inscritas.

* Para los distribuidores y los integradores de sistemas se aplica la Política de cancelación de socios.

Tabs

Objetivos:

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

  • Identificar las diferentes familias de Hardware, conocer la norma IEC 61131-3.
  • Comprender la arquitectura del software.
  • Crear programas de lógica de escalera y texto estructurado, utilizando bloques de función y funciones. Realizar respaldos, cargar nuevos programas trabajando en línea y fuera de línea.
  • Configurar expansiones locales, redes EtherCAT, así como la asignación de entradas y salidas físicas.
  • Utilizar gráficas, herramientas de diagnóstico de errores, variables avanzadas como estructuras y matrices.

Registre su ubicación

Please provide your information and we will be happy to inform you when new dates become available.