K6CM
El dispositivo de monitoreo del estado de motores K6CM con comunicación EtherNet/IP
You are currently viewing the Por qué un dispositivo de supervisión de la condición del motor, como K6CM de Omron, es un componente clave de una estrategia de prevención del tiempo de inactividad page.
Algunas instalaciones programan servicios de análisis de vibraciones para sus motores de inducción periódicamente de parte de un proveedor externo, con la expectativa de que esto los ayudará a predecir las fallas. Aunque hacer esto es mejor que no hacer ningún análisis, no es rentable ni exhaustivo. Debido a que se produce en determinados puntos en el tiempo, no tiene en cuenta ninguna información de estado entre las fechas de prueba.
Para garantizar un completo mantenimiento predictivo, es esencial utilizar un sistema de monitoreo que pueda proporcionar datos en tiempo real sobre el estado de los componentes clave del sistema (en este caso, las unidades de manejo de aire) y alertar al personal cuando esos componentes comienzan a degradarse. El dispositivo de monitoreo de condiciones de motores K6CM de Omron es una poderosa solución que promueve un 100 % de tiempo de actividad de los sistemas críticos.
Diseñado para cuantificar el estado de un motor de inducción trifásico, el K6CM es ideal para realizar monitoreos en tiempo real y continuos de los sistemas esenciales. Funciona al observar el rendimiento actual de un motor para detectar los primeros signos de degradación e indica la necesidad de realizar reparaciones o reemplazos antes de que se produzca una falla.
Debido a que el K6CM proporciona la configuración del valor del umbral, los técnicos pueden entender el tiempo de mantenimiento del motor sin depender de un ingeniero, lo que suma su valor como una solución rentable y fácil de usar. Las alarmas provenientes de sensores se pueden integrar en el sistema de automatización de una instalación para alertar al personal de posibles fallas las 24 horas del día, los siete días de la semana.
El K6CM es una solución altamente eficaz para una amplia gama de aplicaciones industriales de infraestructura, ya que está diseñado para aumentar el tiempo de actividad, reducir los costos de mantenimiento y ayudar al personal a visualizar eficazmente los requisitos de mantenimiento. Para clientes que buscan evitar costosas paradas debido a una falla del motor, el motor del K6CM comunica intuitivamente los datos clave del estado del motor.
Las historias de éxito con el K6CM de Omron incluyen lo siguiente:
¿Le interesa obtener más información sobre el K6CM? Revise la página web del producto en el siguiente enlace.
El dispositivo de monitoreo del estado de motores K6CM con comunicación EtherNet/IP
Indicadores luminosos IP66 de 22 mm que muestran el estado de la maquinaria y los procesos en los paneles de control.
Indicadores con una apertura de montaje de 16 mm
Interruptores pulsadores con iluminación ultrabrillante para paneles de control de alta confiabilidad
Conector sencillo que requiere menos ensamblaje y menos cableado
Mediciones de resistencia del aislamiento automáticas, confiables, seguras y precisas
Relé de potencia de servicio pesado
Bloque de terminales común XW6T con indicador visible