El uso de instrumentos de alta calidad para la manipulación de líquidos durante la detección, las pruebas y la producción es imprescindible para mantener el control de calidad. La calibración de los instrumentos para la manipulación de líquidos y la medición de la eficacia de los procesos de manipulación de líquidos se suelen determinar según las normas de calidad y normativas aplicables. Los instrumentos con pipeteo integrado a menudo se utilizan para transferir líquidos de una ubicación a la siguiente, y los movimientos precisos son fundamentales cuando se suministra desde una altura establecida o cuando se utiliza la detección del nivel de líquido para predecir el volumen en una cavidad. La incorporación de una o más características de calibración en la plataforma de un instrumento reduce los errores, lo que ahorra tiempo valioso y aumenta la confianza en la precisión.
Esta solución lo ayudará a:
- Reducir el costo de los instrumentos
- Minimizar la intervención de los técnicos del laboratorio
- Aumentar el rendimiento
- Saber exactamente dónde está todo antes de iniciar las operaciones
- Calibrar su sistema automáticamente antes de cada nuevo proceso
- Confirmar que todos los consumibles y muestras estén correctamente colocados dentro del instrumento
- Encontrar la posición inicial de su sistema de movimiento
- Inspeccionar cada tubo antes de aspirar cualquier líquido
- Eliminar la posibilidad de puntas de pipeta rotas