Inspección de las superficies traseras y delanteras durante la detección de presencia
Cuando el consumo de espacio y energía es esencial para las aplicaciones de detección que requieren de manera simultánea una inspección precisa de las superficies, simplificamos la solución para nuestros clientes.
Frente a este tipo de situaciones, los usuarios tienden a utilizar dos amplificadores de fibras para conectar dos sensores, en desmedro del espacio y del uso de la energía.
Omron ofrece una manera más eficiente para abordar este tipo de aplicación mediante el ahorro tanto de energía como de espacio; la solución proporciona un amplificador de fibra de dos canales que permite la conexión de un sensor de fibra coaxial y una fibra de vista plana que ahorra espacio, con unidades de comunicación disponibles, como EtherCAT, CompoNet, CC-Link, etc.
Descargar documentos relacionados
E32-LT35Z Product Brochure
B Series GigE Vision Camera Product Guide
The GigE Vision B Series is focused on applications within the industrial market that require a small form factor that gives integrators and vision system designers design freedom when building machin...
VXX0-F Communication Settings User Manual
Productos relacionados
Controlador de automatización de máquinas de la serie NJ1
Controlador de máquina para aplicaciones pequeñas con opciones para conectividad de base de datos directa - Incorporado en EtherNet / IP y EtherCAT, hasta 2 ejes de movimiento.
Controlador de automatización de máquinas de la serie NJ5
Controlador de máquina con múltiples opciones para conexión directa a base de datos, robótica, SECS / GEM, OPC-UA - Incorporado en EtherNet / IP y EtherCAT, hasta 64 ejes de movimiento.
Cabezales de sensores de fibra con precisión de detección E32
Cabezales de sensores de fibra con precisión de detección
Cabezales del sensor de fibra para aplicaciones especiales E32
Cabezales de fibra optimizados para tareas especiales como mapeo de láminas, detección de superficies reflectantes en altas temperaturas, etc. Ideal para la detección de marcas de color.
Cabezales de sensores de fibra óptica para aplicaciones robóticas E32
Cabezales de sensores de fibra para aplicaciones robóticas
Cabezales del sensor de fibra resistentes al vacío E32
Los cabezales de fibra y las bridas resistentes al vacío están sellados para evitar fugas de gas en las áreas de vacío.
Cabezales del sensor de fibra resistentes al calor E32
Resistente a temperaturas de hasta 400 °C
Unidad de fibra con lente integrado E32
Unidades de fibra con lente integrado
Cabezal del sensor de fibra de distancia más larga E32 con lente integrado
Cabezales de sensores de fibra de larga distancia
Cabezales miniatura E32 con cubierta
Cabezales del sensor de fibra con cubierta
Cabezales de sensor de fibra en carcasa cuadrada E32
Cabezales de sensor de fibra en carcasa cuadrada con dirección de detección en los ejes X, Y o Z.
Cabezales de sensores de fibra cilíndricos estándar E32
Las fibras altamente flexibles y la salida del cable en 90° previenen la rotura de los cables
Cabezales del sensor de fibra para aplicaciones especiales E32
Cabezales de fibra optimizados para tareas especiales como mapeo de láminas, detección de superficies reflectantes en altas temperaturas, etc. Ideal para la detección de marcas de color.
Amplificador de fibra digital E3NX-FA
Amplificador de fibra digital de alto rendimiento
Sensor fotoeléctrico E3T-C
Sensores fotoeléctricos en miniatura en tamaños de carcasa M5 y M6