Robot móvil de la serie HD-1500 de Omron
Presentamos el HD-1500. Nuestro robot móvil más fuerte.
You are currently viewing the HD-1500 Mobile Robot Product Launch page.
HOFFMAN ESTATES, IL, 21 de julio del 2020: Omron Automation Americas, líder mundial en robótica móvil y otras soluciones avanzadas de automatización industrial, lanzó recientemente el robot móvil HD-1500 que puede manejar objetos voluminosos que pesan hasta 1500 kg. Esta adición a la cartera de robótica de Omron sigue el lanzamiento del robot móvil LD-250 y amplía aún más las opciones de transporte de materiales autónomo para los fabricantes.
Los fabricantes enfrentan una creciente necesidad de automatizar sus operaciones de manipulación de materiales debido a una demanda industrial por una mayor productividad y flexibilidad que coincide con los desafíos de encontrar y utilizar correctamente a los trabajadores calificados. Los requisitos de distancia social implementados en respuesta a la epidemia por COVID-19 aumentan aún más la dificultad de confiar en la finalización manual de estos tipos de tareas. Los robots móviles ayudan a que los entornos de fabricación acelerados mantengan la velocidad y la flexibilidad en medio de estos desafíos.
Los robots calculan automáticamente la mejor ruta para el transporte de materiales, mientras se desplazan de forma segura alrededor de personas y obstáculos sin necesidad de cintas magnéticas para pisos u otras guías. Esto los convierte en una solución eficaz para las empresas que buscan mejorar la flexibilidad y maximizar las opciones de diseño del piso. El software de administración de flotas de Omron controla hasta 100 robots móviles de diferentes tamaños, configuraciones y capacidades de carga útil, de modo que los clientes puedan utilizar robots HD-1500 junto con los robots LD-60, LD-90 y LD-250 en un solo sistema.
La poderosa estructura del HD-1500 lo hace ideal para industrias en las que se requiere el transporte de elementos pesados, como chasis de automóviles y palés voluminosos. Los nuevos robots, que manejan algunas de las tareas de transporte que de otro modo requerirían un montacargas, también ayudan a minimizar los riesgos de accidentes graves que suponen estos montacargas para los empleados. El HD-1500 ofrece una cobertura de seguridad de 360° para promover un espacio de trabajo colaborativo y seguro, y también mejora la precisión de la posición de detención del sistema de posicionamiento de la alineación de celdas (CAPS). Además, cuenta con un PLC de Omron integrado y accesible para el usuario.
Se invita a los profesionales de la industria que estén interesados en aprender más sobre el HD-1500 a que visiten la página del producto en el enlace a continuación.
Es un socio de automatización industrial que crea, vende y presta servicio a soluciones de automatización totalmente integradas que incluyen detección, control, seguridad, visión, movimiento, robótica y mucho más. Omron, que se fundó en 1933 y que actualmente dirige el presidente Yoshihito Yamada, cuenta con 30 000 empleados que ayudan a las empresas a resolver los problemas con creatividad en más de 110 países. Obtenga más información en http://automation.omron.com/.