Omron Internal Webinar | PMAC Solution Launch
Join Product Manager, Greg Dieck for an internal webinar on the PMAC Solution Launch. Greg will provide an in-depth look at the PMAC Solution, highlight website updates and unveil new collateral.
T...
You are currently viewing the IPC APEX EXPO 2023 page.
Omron Automation Americas, líder mundial en Inspección Óptica Automatizada (AOI, del inglés Automated Optical Inspection), Inspección Automatizada con Rayos X (AXI, del inglés Automated X-ray Inspection) e Inspección de Pasta de Soldadura (SPI, del inglés Solder Paste Inspection), introducirá dos nuevos sistemas AOI en IPC Apex 2023 en San Diego: VT-Z600 y VT-S1040. Sus sistemas de inspección utilizan un hardware avanzado y un procesamiento sofisticado de imágenes para ofrecer una confiabilidad y rendimiento excepcionales a velocidades de producción.
El VT-Z600 es el sistema AOI de Omron más rápido antes/después del reflujo. Cuenta con iluminación multidirección y multicolor (MDMC) para lograr un nuevo nivel de inspección estable y flexible.
El VT-S1040 también está previsto para la inspección antes/después del reflujo. Además, cuenta con iluminación MDMC, pero también incluye la reconstrucción 3D con Cambio de Microfase (MPS, del inglés Micro Phase Shift) asistida por IA, que mejora aún más la detección de defectos y los rendimientos de primer paso, a la vez que reduce las llamadas falsas.
Ambos sistemas incorporan un robusto hardware Omron, están diseñados para tener una larga vida operativa en los entornos de fabricación más exigentes y pueden actualizarse en terreno en el futuro.
“IPC Apex Expo es un excelente lugar para responder preguntas técnicas y sobre procesos, y mostrar nuevos sistemas como VT-Z600 y VT-S1040”, dijo Brad Ward, gerente técnico de soluciones avanzadas de detección e inspección en Omron. “Es un entorno de baja presión que permite a los clientes realizar una etapa clave de su evaluación tecnológica fundamental”.
Omron también mostrará su impresionante sistema de inspección con rayos X CT VT-X750 en línea. VT-X750 CT AXI es un verdadero sistema 3D y una opción popular para la inspección fundamental de los dispositivos SMT, THT y a presión en todas las industrias, incluidas 5G, automotriz, aeroespacial y médica. Es una tecnología de imágenes única que identifica fácilmente la gama más amplia de problemas de calidad y confiabilidad de las juntas de soldadura BGA, incluidos los vacíos y los defectos ocultos de los que es difícil obtener imágenes (HiP, del inglés Hidden-in-pillow).
Los expertos también responderán preguntas sobre el paquete de softwareQ-upNavi de Omron que permite las comunicaciones máquina a máquina (M2M, del inglés Machine-to-machine) entre los sistemas SPI, AOI y AXI. Q-upNavi mejora el control de calidad y la producción de fabricación mediante la integración de datos de cada punto de inspección. Proporciona a las empresas herramientas para analizar, visualizar y monitorear fácilmente el entorno de fabricación. Los clientes de Omron utilizan la tecnología para crear entornos de fábrica más inteligentes que respalden sus objetivos de la Industria 4.0, como ir más allá de simplemente detectar defectos a fin de lograr una verdadera mejora del proceso y líneas de fabricación sin defectos.
Los sistemas de inspección de Omron se basan en más de 30 años de innovación y en una reputación de confiabilidad con las soluciones SPI, AOI y AXI de la más alta calidad. La precisión líder en la industria, la capacidad de inspección, la estabilidad del programa y las velocidades de producción se logran gracias a hardware avanzado, tecnologías de imágenes de rayos X de TC en 3D y en 3D reales junto con un enfoque de inspección correlacionado con IPC. Las herramientas de software potentes e integradas admiten el proceso automatizado, lo que proporciona una verdadera productividad sin conexión y capacidades de análisis de calidad reales que son necesarias para ayudar a mejorar su proceso y alcanzar sus objetivos de la Industria 4.0. Omron se compromete a seguir siendo su socio de confianza para la inspección, así que asegúrese de hablar con nosotros acerca de su próximo proyecto.
Omron Automation es un socio de automatización industrial que crea, vende y presta servicio a soluciones de automatización totalmente integradas que incluyen detección, control, seguridad, visión, movimiento, robótica y mucho más. Omron, que se fundó en 1933 y que actualmente dirige el presidente Yoshihito Yamada, cuenta con 30,000 empleados que ayudan a las empresas a resolver los problemas con creatividad en más de 110 países. Obtenga más información en automation.omron.com.
Las soluciones de inspección de Omron, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de Tecnología de Montaje de Superficie (SMT, del inglés Surface Mount Technology), están diseñadas para garantizar el más alto nivel de calidad y coherencia en producción de Placas de Circuitos Impresos (PCB, del inglés Printed Circuit Board).
Inspección óptica automatizada con tecnología 3D mejorada que combina la iluminación de color resaltado MDMC de Omron, un procesamiento sofisticado de imágenes y una tecnología MPS completa en 3D para...
VP5200-V: inspección 3D en línea de la pasta de soldadura
VP6000-V: inspección 3D en línea de la pasta de soldadura (proyector doble)
Inspección automática 3D de soldadura en pasta utilizando múltiples resoluciones de inspección, visualización de resultados mejoradas y medición de volumen ultra precisas.
La mas rápida inspección de rayos X automática 3D TC (tomografía computarizada), con una resolución de 3um, capaz de dividir una sola unión de soldadura en cientos de cortes transversales para medicio...
Inspección dimensional completamente personalizable, equipada con la variedad de aplicaciones de tecnología avanzada de movimiento y visión de Omron
Inspección óptica automática 2D y 3D equipada con la tecnología de Omron líder en la industria basada en el resaltado de colores, herramientas de monitoreo de producción detalladas, software de revisi...
Inspección óptica automática completa en 2D y 3D, combinada con la tecnología de resaltado de color de omron , herramientas de monitoreo de producción detalladas, software de revisión y programación c...