HOFFMAN ESTATES, IL, 5 de diciembre del 2019 – Omron Automation Americas, líder global en soluciones de industrialización integrales, presentó su nueva unidad esclava RFID (del inglés Radio Frequency Identification, identificación de radiofrecuencias) V780 UHF, que permite la conexión en red EtherNet con una unidad central V780. Esta tecnología RFID, entre varias otras, es ideal para la industria automotriz; es sencilla de usar y de largo alcance, facilita el proceso de identificación exclusiva de objetos grandes, como las carrocerías de los automóviles.

Muchas aplicaciones RFID exigen la detección simultánea de varias etiquetas orientadas de manera diferente, como en un palé de piezas etiquetadas con RFID, en que las etiquetas están orientadas en diferentes direcciones. Para aplicaciones como estas y otras en las que un sistema de varias antenas mejora el rendimiento, el V780 ofrece una manera rentable de conectar en red hasta 8 antenas con una unidad de control principal, que pasa los datos de etiquetas a un controlador de automatización o un sistema de control de computadora.

El sistema V780 incluye también las siguientes ventajas:

  • Diseño de antena, amplificador y controlador todo en uno, con hasta 6 m de alcance de lectura/escritura por antena
  • Ajustes y configuración sencillos basados en exploradores, con diagnóstico avanzado
  • Indicación LED visual del estado del sistema
  • Cumplimiento de la norma ISO/ 18000-63: 2013 para cumplir con los estándares mundiales para UHF
  • TCP EtherNet/Modbus
  • Versiones EtherNet/IP

Obtenga más información acerca de la familia RFID V780 actualizada aquí o visite el sitio web de Omron Automation Americas en automation.omron.com.

Acerca de Omron Automation

Omron Automation es un socio de automatización industrial que crea, vende y da servicio a soluciones de automatización totalmente integradas que incluyen detección, control, seguridad, visión, movimiento, robótica y mucho más. Fundada en 1933 y actualmente dirigida por el presidente Yoshihito Yamada, los 36,000 empleados de Omron ayudan a las empresas a resolver los problemas con creatividad en más de 110 países. Obtenga más información en http://automation.omron.com/.

Contacto con los medios:

Maggie Liu, especialista en marketing

Automatización de Omron en América

maggie.liu@omron.com

847.285.7122