La cámara inteligente F440 está diseñada para su uso en aplicaciones altamente industrializadas, de automatización y de fabricación, en especial, en los sectores de ciencias biológicas, logística, semiconductores, digitales y alimentos/materias primas. Las aplicaciones objetivo incluyen, entre otras, la inspección de tapas, la inspección del nivel de llenado, el recuento de cajas, el reconocimiento de códigos de barras en etiquetas y OCR, y medición.

Características principales

  • Sensor obturador global Sony Pregius de 5 MP con 35 cuadros por segundo
  • Montaje de lente en C conforme a la norma industrial
  • Formato extremadamente pequeño de 40 mm x 61 mm
  • Software de visión artificial AutoVISION

Beneficios clave para el cliente

  • Con un formato compacto, el modelo F440 se puede integrar en una máquina sin necesidad de una computadora para software.
  • El modelo F440 viene con la plataforma del software AutoVISION y tiene tres niveles diferentes de capacidad según las necesidades de uso.
  • El modelo F440 es un sistema de visión independiente con el que se pueden manejar incluso los usos más exigentes.

Aplicaciones objetivo

  • Inspección de tapas
  • Inspección del nivel de llenado
  • Lectura de etiqueta y código de barras
  • OCR Y OCV
  • Medición
  • Conteo
  • Ubicación
  • Detección de presencia/ausencia