MicroHAWK ID-40 redefine el mercado de los lectores como el lector de código de barras Ethernet industrial verdadero más pequeño con clasificación IP65/67. El ID-40, con la mejor decodificación para códigos 1D/2D o DPM en una carcasa resistente y ultracompacta, es el paquete completo para resolver cualquier desafío de lectura de código de barras bajo cualquier condición. Mediante la combinación de una facilidad de uso sin precedentes, un rendimiento de decodificación excepcional, enfoque automático de lente líquido opcional y factor de forma ultrapequeño, el ID-40 establece el punto de referencia como el mejor lector compacto en la industria.

Tabs

  • Ultracompacto (44.5 mm x 44.5 mm x 25.4 mm)
  • IP65/67
  • Ethernet de alta velocidad, serie RS-232
  • Algoritmos de decodificación avanzados X-Mode
  • Enfoque automático de lente líquida opcional
  • EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET
  • Energía pasiva sobre Ethernet (PoE)
  • Indicadores integrados de segmentación y lectura/aprobación
  • Interfaz de configuración basada en el navegador WebLink
  • Ahora con capacidad de enfoque automático de largo alcance

La familia de lectores de códigos de barras MicroHAWK® ofrece la potencia de decodificación más versátil disponible. Fabricados con el motor de imágenes de más alto rendimiento de su clase, los lectores MicroHAWK ofrecen una gran variedad de opciones de hardware modulares para realizar cualquier tarea de decodificación en tres factores de forma micro. Los lectores MicroHAWK pueden decodificar códigos DataMatrix DPM, códigos de barras dañados o mal impresos, así como una combinación de códigos de barras de 1D y 2D en una sola pieza o paquete.