El buque insignia de la línea de controladores de Omron es el controlador de automatización de máquinas (MAC) Sysmac NJ501; una plataforma de hardware completamente rediseñada con un potente procesador Intel® Atom ™, probado para entornos hostiles. Este cambio fundamental de una arquitectura rígida basada en ASIC permite que la Serie NJ sea adaptable y escalable. Esta tecnología ultracompacta líder en el mercado proporciona la máxima flexibilidad sin comprometer la fiabilidad y solidez que la industria espera de Omron.

Specifications

Communication portsEtherCAT and EtherNet/IP built in
Flash memory portSD
I/O capacity2,560 points local (66,560 with NX I/O)
Maximum number of units10 per CPU or expansion rack; 40 total per CPU
Min Cycle Time0.5 ms
Motion Control NetworkEtherCAT
MountingDIN Rail
Program capacity20 MB
Programming ConnectionUSB / Ethernet
Programming languageLadder / Structured Text / Function Block