Controladores de automatización de máquinas

Controlador de automatización de la máquina serie NJ5

La línea insignia del controlador de Omron es el Controlador de automatización de máquinas Sysmac NJ501 (MAC), una plataforma de hardware completamente rediseñada con un potente procesador Intel® Atom™, probada para entornos difíciles. Este cambio fundamental desde una arquitectura rígida basada en ASIC permite que la serie NJ sea adaptable y escalable. Esta tecnología ultracompacta, líder en el mercado, proporciona la máxima flexibilidad sin comprometer la fiabilidad y solidez que la industria espera de Omron.

Specifications

Communication portsEtherCAT and EtherNet/IP built in
Flash memory portSD
I/O capacity2,560 points local (66,560 with NX I/O)
Maximum number of units10 per CPU or expansion rack; 40 total per CPU
Min Cycle Time0.5 ms
Motion Control NetworkEtherCAT
MountingDIN Rail
Program capacity20 MB
Programming ConnectionUSB / Ethernet
Programming languageLadder / Structured Text / Function Block

Solicitud de presupuesto

Complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto.

Lifecycle Stage
Opt-in Marketing