E/S remota

NX IO-Link

Unidad maestra de IO-Link de la serie NX

Tabs

  • La controladora de host puede leer cíclicamente las señales de control, el estado, el cableado y el estado de la fuente de alimentación de los sensores IO-Link.
  • Los datos especificados por el usuario en los dispositivos IO-Link pueden ser leídos y escritos desde la controladora de host cuando sea necesario.
  • Se pueden introducir rápidamente las señales digitales desde los sensores*1 de IO-Link durante las comunicaciones de IO-Link.
  • Los sensores de IO-Link se pueden combinar con los sensores que no sean de IO-Link.
  • Se pueden revisar las conexiones incorrectas de los sensores de IO-Link cuando se inician las comunicaciones de IO-Link.
  • El respaldo y la restauración de los parámetros*2 de los dispositivos de IO-Link hacen que el reemplazo de los sensores de IO-Link sea más fácil.
  • Se pueden enviar los errores de los sensores a la unidad maestra, lo cual facilita la localización de errores del host.
  • Se puede grabar el número total de reintentos de comunicaciones cíclicas para verificar la calidad de las comunicaciones de IO-Link. (Cuando se utiliza EtherCAT como interfaz de comunicación del host) *2

*1 sensores de IO-Link que admiten entradas digitales con la clavija 2.

*2 cuando se utiliza la unidad maestra de IO-Link de Omron.

Unidad maestra de IO-Link de la serie NX

La primera oferta de productos IO-Link de Omron incluye sensores fotoeléctricos, sensores de marcas de color, sensores de proximidad y unidades maestras IO-Link.  Mediante la conexión de sensores y controladores a través de IO-Link, se puede ver toda la información necesaria para realizar operaciones de sensor estables, tales como niveles leves de incidencia. Ahora es posible monitorear y detectar errores a nivel del sensor, lo que reduce el tiempo de inactividad y ayuda a realizar un mantenimiento predictivo y a reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Solicitud de presupuesto

Complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto.

Lifecycle Stage
Opt-in Marketing