El NX7 es la CPU Sysmac de más alto rendimiento, diseñada para abordar las aplicaciones de control y movimiento industriales más exigentes, y establece la infraestructura para el soporte de Big Data. Al mismo tiempo, el controlador de alta capacidad muestra los valores centrales de Sysmac para mejorar el tiempo de integración de ingeniería, la flexibilidad del sistema y el rendimiento general.
Specifications
Communication ports | EtherCAT and 2x Gigabit EtherNet/IP built in |
Flash memory port | SD, USB Host |
I/O capacity | 64,000 with NX I/O |
Maximum number of units | 0 |
Min Cycle Time | 0.125 ms |
Motion Control Network | EtherCAT |
Mounting | DIN Rail |
Program capacity | 80 MB |
Programming Connection | USB / Ethernet |
Programming language | Ladder / Structured Text / Function Block |