Características de la cámara inteligente FHV7

Conozca al más reciente miembro de la familia de cámaras de visión artificial de Omron

All-In-One Solution

The high-performance FH Series vision system is packed in a compact and configurable package that is easy to deploy.

Unique Capabilities

Omron's own multi-color light, best-in-class resolution, high-speed inspection and easy programming are built right in.

High-Speed Processing

The FHV7's processing power facilitates rapid inspection letting manufacturers improve agility, speed and quality.

Dos kits FHV7 disponibles

Hay dos kits disponibles. Ambos kits incluyen una resolución de cámara de 1.6 MP, lente estándar con enfoque automático de 25 mm, cables y algunos accesorios. Puede solicitar uno, según las necesidades de su aplicación, o ambos si prefiere evaluar situaciones con sensores monocromáticos y en color

Kit de laboratorio n.º 1: sensor monocromático con luz multicolor

Este kit demuestra la flexibilidad de nuestra cámara para ajustar el color de la luz en diferentes partes, a fin de maximizar el contraste entre el objetivo y el color de fondo.

  • Sensor LFHV7 monocromático
  • Cámara con resolución de 1.6 MP
  • Lente estándar de 25 mm con enfoque automático
  • Módulo de luz multicolor
  • Cables de E/S y Ethernet, cubierta y lente con montaje en C.
  • Número de pieza:FHV7H-M016-S25-MC-K

Kit de laboratorio n.º 2: sensor de color con módulo de luz blanca

Este kit cuenta con un sensor de color combinado con un módulo de luz blanca para inspeccionar en color real y completo con el máximo brillo de la imagen.

  • Sensor de color LFHV7
  • Cámara con resolución de 1.6 MP
  • Lente estándar de 25 mm con enfoque automático
  • Módulo de luz blanca
  • Cables de E/S y Ethernet, cubierta y lente con montaje en C.
  • Número de pieza:FHV7H-C016-S25-C-K

Obtenga este precio especial y esta oferta de asistencia de inicio mientras duren

Para ayudarlo a sacar el máximo provecho de la FHV7, por un tiempo limitado, le ofrecemos asistencia de inicio dedicada al equipo junto con su compra. El precio para el cliente de este estuche solamente (no se permiten sustituciones) está disponible hasta el 30 de septiembre del 2020 con hasta un 60 % de descuento.  Puede comunicarse con nosotros directamente haciendo clic a continuación o puede comunicarse con su distribuidor local.