3-axis laser marking
Clean marking is now possible for 3D surfaces — including stepped, sloped, curved, conical and spherical surfaces — without the need for additional software.
You are currently viewing the Marcador láser de fibra MC-Z2000H-V1: marcado preciso, duradero y flexible page.
Nuestro marcador láser, líder en la industria, es ideal para la identificación y trazabilidad, y ofrece lo siguiente:
Clean marking is now possible for 3D surfaces — including stepped, sloped, curved, conical and spherical surfaces — without the need for additional software.
The perfect solution for applications that would otherwise require precise product orientation before marking or inspecting.
Laser is fully adjustable with a fine detail or deep marking modes to achieve the desired type of marking.
La serie MX-Z2000H-V1 posee conectividad de visión, permite realizar varias tareas a la vez, incluida la alineación, el marcado y la verificación de la marca producida. Esto es útil para disminuir el número de operaciones, acortar el tiempo de ciclo y reducir los costos del equipo. La serie MX-Z2000H es excelente para el grabado profundo o poco profundo en metales, marcado en plásticos/resinas o películas de plástico, así como para el procesamiento fino. Marque cualquier cosa, desde piezas electrónicas hasta piezas de automóviles.
El MX-Z2000H se utiliza en una variedad de industrias que requieren un uso de alto volumen, como las siguientes:
Gracias a la nueva compatibilidad con el relé de seguridad de larga duración Omron G7SA para el interbloqueo de seguridad del láser, la vida útil del relé se ha mejorado considerablemente, con una clasificación ISO 13849-1 B10d de 20 millones de ciclos.
Además, el relé de seguridad se puede reemplazar fácilmente en caso de que falle. Gracias a que el láser MX-Z2000H-V1 se reinicia rápidamente después del reaccionamiento del relé, como después de que se cierra la puerta de una caja de marcador láser, la productividad del marcador se maximiza.
Con la adición de 16 comandos EtherNet/IP nuevos y el aumento de tamaño al doble del área de comando compatible y de respuesta, el MX-Z200H-V1 ahora ofrece más opciones de control a través de un controlador lógico programable (PLC, por sus siglas en inglés). Los programas antiguos desarrollados para la serie MZ-Z2000 también son compatibles, por lo que no se necesita modificar un programa existente al cambiarse a la serie nueva.
Por último, el nuevo software de plantilla de marcado versión 4.0 se amplió para incluir compatibilidad con el idioma español. Las plantillas de marcado existentes creadas en la versión 3.0 del software se pueden importar a la versión 4.0.
Fiber Laser Marker
MX-Z2000H-V1 series
Updated 9.1.2020.
A fast, simple and high-quality solution
Marking Flexibility
Fiber Laser Marker
MX-Z2000H-V1 series