Innovación de IoT en la planta

IO-Link proporciona una plataforma internacionalmente aceptada para que los sensores informen la detección de averías, el monitoreo del estado y la identificación de componentes, a fin de comunicar los detalles en todo el sistema. Esta solución exclusiva ayuda a reducir la puesta en marcha, a minimizar el tiempo de inactividad y aumentar la disponibilidad de la producción.

¿Por qué debería utilizar IO-Link?

Como la primera tecnología de E/S para comunicarse con sensores y actuadores que se adoptarán como norma internacional (IEC 61131-9), IO-Link permite realizar comunicaciones continuas e inteligentes a nivel de sensor. Esto abre nuevas oportunidades en la automatización de la fabricación y proporciona varios beneficios clave:

  • Detección de fallas para una solución de problemas rápida y fácil
  • Monitoreo condicional para mantenimiento predictivo
  • Identificación de componentes para facilitar su reemplazo

Need a solution?  Ask us how we can solve your applications with IO-Link.

Lifecycle Stage