Hoffman Estates, Illinois, 3 mars 2022 – Les constructeurs et intégrateurs de machines doivent faire usage de vision dans un plus grand nombre d’appareils et de solutions industrielles, mais les systèmes de vision traditionnels sont souvent trop encombrants, complexes et coûteux pour certains projets. Omron répond à ce besoin du marché avec une nouvelle gamme de caméras compactes et abordables conçues spécialement pour les applications de vision intégrées.
Les caméras GigE Vision de série B d’Omron sont des caméras de vision industrielle complètes. Elles tirent profit des capteurs CMOS Pregius et Starvis de Sony Corporation munies d’une résolution maximale de 20 MP et une fréquence d’images rapide allant jusqu’à 282,8 ips. En tant que caméra industrielle au niveau de la carte, la série B d’Omron B n’a pas besoin de boîtier.
Avec seulement 38 millimètres (1,25 po) de chaque côté, les caméras sont assez petites et légères pour s’insérer dans les systèmes intégrés sans nécessiter de reconception couteuse. Par ailleurs, il s’agit d’appareils photo puissants et complets conçus pour prendre des photos à haute vitesse et avec précision. Ils prennent en charge Microsoft Windows, Apple iOS, Linux et les systèmes d’exploitation monocartes.
Grâce à leur petit format et à leurs capacités d’imagerie flexibles, les caméras de la série B d’Omron offrent aux concepteurs de nouvelles options de vision pour une plus grande variété de produits et de processus. Il est possible d’installer jusqu’à 100 caméras sur un seul réseau et de les alimenter par câble Ethernet ou par une source d’alimentation externe. Toutes les caméras sont conformes à la norme IEEE1588, ce qui signifie qu’elles tirent parti du protocole Precision Time Protocol, P2P et plus encore.
Le codage des versions personnalisées est simple. La trousse de développement du logiciel Sentech d’Omron est gratuite et comprend des échantillons facilement modifiables des fonctions courantes.
Compactes et abordables, les caméras GigE Vision de série B d’Omron sont des produits de haute technicité conçus pour répondre à la demande croissante de vision intégrée des machines dans toutes les catégories industrielles. Les professionnels de l’industrie qui cherchent à maximiser la souplesse dans leurs applications de vision peuvent trouver plus de détails sur les caméras de la série B ici.
À propos d’Omron Automation
Des partenaires d’automatisation industrielle qui créent, vendent et entretiennent des solutions d’automatisation entièrement intégrées qui incluent la détection, le contrôle, la sécurité, la vision, le mouvement, la robotique et plus encore. Créée en 1933 et actuellement dirigée par le président Yoshihito Yamada, Omron, avec ses quelques 30 000 employés, aide les entreprises à résoudre leurs problèmes avec créativité dans plus de 110 pays. Apprenez-en plus à http://automation.omron.com/.