Hoffman Estates, Illinois, fournisseur de solutions d’automatisation de premier ordre de l’industrie, Omron Automation Americas a récemment lancé un nouveau système de surveillance de l’état de l’appareil de chauffage qui prend en charge la maintenance prédictive en prévenant la défaillance du système de chauffage. Il permet aux ingénieurs et aux chefs de la maintenance de surveiller l’état des appareils de chauffage et de réduire les temps d’arrêt imprévus dans les secteurs de l’automobile, de la nourriture et des produits de base, des semi-conducteurs et de l’électronique.
Les systèmes de chauffage défaillent de diverses manières, comme par contamination, par fatigue thermique ou cycle de chauffage, ainsi que par une alimentation et une puissance inadéquates pour l’application. Lorsque la détérioration du système de chauffage passe inaperçue, cela peut entraîner des pertes excessives de produits et des temps d’arrêt de la machine coûteux.
Et si vous pouviez être alerté dès les premiers stades de détérioration, lorsqu’il y a encore beaucoup de temps pour obtenir une pièce de remplacement? Le moniteur de l’état du système de chauffage K7TM d’Omron permet de mesurer les valeurs de résistance pendant qu’un système de chauffage est actif (contrairement aux inspections manuelles, où le chauffage doit alors être éteint). Les valeurs de résistance sont calculées en mesurant la tension aux deux extrémités du système de chauffage en plus de son courant.
Le plus récent système de la gamme de produits de maintenance prédictive d’Omron, le K7TM, fonctionne avec n’importe quel type de résistance de système de chauffage, y compris à revêtement, à cartouche, à bande, à fonte, en carbure de silicium et en céramique. Il est équipé d’une barre d’alarme locale, d’une sortie du transistor et de deux ports de communication RS-485. Chaque unité surveille deux appareils de chauffage et peut facilement être installée sur un équipement existant.
Les inspections manuelles ne détectent souvent pas les possibles défaillances, particulièrement parce qu’elles nécessitent l’arrêt du système de chauffage pour des raisons de sécurité. Cela rend la collecte de données moins précise et moins susceptible de révéler un changement d’état lors de l’analyse des tendances.
La stratégie sous-jacente des solutions de maintenance prédictive d’Omron, qui englobe le K7TM et d’autres appareils de surveillance de l’état, utilise des données en temps réel pour identifier rapidement les défaillances des composants, réduisant ainsi les temps d’arrêt imprévus et évitant les réparations coûteuses.
Les professionnels industriels peuvent en apprendre davantage sur le K7TM, notamment ses bornes Push-In Plus, son écran ACL clair et son design facile à adapter à d’anciens modèles.
À propos d’Omron Automation
Omron Automation est un partenaire d’automatisation industrielle qui crée, vend et entretient des solutions d’automatisation entièrement intégrées qui incluent la détection, le contrôle, la sécurité, la vision, le mouvement, la robotique et plus encore. Créée en 1933 et actuellement dirigée par le président Yoshihito Yamada, Omron, avec ses 30 000 employés, aide les entreprises à résoudre leurs problèmes avec créativité dans plus de 110 pays. Apprenez-en plus à automation.omron.com.