
Notre nouveau moniteur à distance d’état de servo K7GE fait partie de notre solution de maintenance prédictive conçue pour aider les fabricants à réduire les temps d’arrêt sans compromettre la productivité. Le besoin de maintenance prédictive augmente en raison de la pénurie actuelle de personnel qualifié chargé de la maintenance et des effets continus de la pandémie de COVID-19.
Examinons quelques façons dont le K7GE peut vous aider à répondre plus facilement à vos besoins de maintenance.
1. Il fournit des mesures reproductibles qui intègrent l’expertise d’employés de maintenance qualifiés.
La valeur mesurée de la résistance d’isolation peut varier beaucoup en fonction des conditions de fonctionnement et de câblage d’une machine. Par conséquent, les mesures manuelles classiques effectuées au moyen d’un mégaohmmètre n’ont généralement pas une répétabilité élevée. Le K7GE vous aide à obtenir les mesures hautement reproductibles dont vous avez besoin pour une surveillance complète des tendances.
2. Il permet la mesure de basse tension sans imposer de surcharge à l’équipement.
Le K7GE a une tension appliquée fixe de 50 V c.c., qui est bien inférieure à la tension appliquée du mégaohmmètre utilisé pour la mesure manuelle (500 V c.c. / 1 000 V c.c.). Cela signifie qu’aucune surcharge n’est imposée à l’équipement de la machine.
3. Vous pouvez obtenir des données à partir d’emplacements distants en vous connectant à un réseau.
Le K7GE peut fournir un environnement de surveillance à distance via une connexion réseau au moyen d’une interface humain-machine (IHM), d’un automate programmable (API) ou d’un équipement de passerelle série pour la communication entre le site de fabrication et le bureau. Il est également possible de vérifier les résultats de mesure sur place grâce à l’écran ACL offrant une visibilité élevée.
4. Il est facile à utiliser et à adapter à vos applications et équipements particuliers.
Vous pouvez ajouter jusqu’à huit sondes pour une seule unité maître K7GE à l’équipement de mesure cible du même système. Le nombre de sondes peut être installé en fonction des besoins de l’équipement de mesure afin d’optimiser l’efficacité de l’espace.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette solution unique de maintenance prédictive? Consultez la page consacrée au produit K7GE.