Un système de transport autonome de matériaux sous la forme d’un parc de robots mobiles Omron de la série LD peut offrir le meilleur des deux mondes : une plus grande flexibilité avec une réduction correspondante de la complexité. Un ensemble coordonné de robots LD est la solution idéale pour une variété de besoins de transport de matériaux dans les applications logistiques et sur les chaînes de production.

Omron facilite la coordination et la gestion des parcs comprenant jusqu’à 100 robots, grâce à la puissante solution Enterprise Manager. Enterprise Manager offre une interface intuitive pour la définition des tâches, la cartographie des routes, la surveillance de l’état des robots et l’adaptation aux modifications de l’installation afin de garantir un flux de travail transparent et productif.

Enterprise Manager ne serait cependant pas aussi efficace s’il ne permettait pas la prise en charge d’une grande variété de modèles de robots. Heureusement, il prend en charge tous les types de robots mobiles LD d’Omron qui sont disponibles dans une gamme de capacités diverses, dont les 60 kg, 90 kg, 105 kg, 130 kg et plus récemment, 250 kg (grâce à l’ajout du LD-250), ainsi que différentes tailles physiques. Le système prend en compte le type de robot, la charge utile et les capacités des unités d’alimentation installées par l’utilisateur lors de l’affectation des robots aux tâches.

Le LD-250 est doté d’une structure de qualité industrielle optimisée pour les articles extrêmement volumineux et permet de mieux transporter des objets tels que des blocs de transmission, des sièges automobiles et des matériaux d’emballage volumineux. Ces gros articles devraient autrement être transportés dans des chariots à commande humaine.

Grâce à ses multiples capacités de transport et à d’autres éléments d’un parc de robots diversifié fonctionnant ensemble sous un seul système capable d’allouer intelligemment des tâches à des robots dotés des fonctionnalités appropriées, un système de transport automatisé des matériaux libère les travailleurs humains des tâches fastidieuses, tout en améliorant l’efficacité et la flexibilité.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette technologie novatrice?

The strongest member of the LD family



Industry first to control different types of mobile robots via one system.

La gamme de robots mobiles LD d’Omron vient de s’améliorer

Le nouveau robot mobile LD-250 d’Omron peut supporter une charge utile de 250 kg, ce qui vous permet d’étendre les possibilités de votre système automatisé. Il est fabriqué avec des peaux métalliques plus résistantes, est capable d’accomplir des tâches plus exigeantes et est encore plus silencieux que le LD-90.

Optimisés pour les environnements dynamiques comprenant des personnes, ces robots peuvent naturellement être ajoutés aux travailleurs humains pour s’intégrer harmonieusement à la main-d’œuvre.