Jetons un coup d’œil aux quatre principaux avantages du V440-F.

1. Le V440-F résout les problèmes de positionnement dans l’espace de travail grâce à la lecture de codes à grande distance. 

Il peut être difficile d’améliorer la traçabilité de l’équipement d’assemblage lorsque la vue du code est limitée. Si vous placez le lecteur dans un endroit qui interfère avec l’opérateur ou le robot, vous pouvez engendrer des problèmes lors du chargement et du déchargement des pièces.

Heureusement, vous pouvez déplacer le V440-F à une distance sécuritaire qui est hors du chemin de l’opérateur ou du robot grâce à sa résolution de 5 MP, permettant un décodage précis, et à sa compatibilité avec monture C qui vous permet d’utiliser une variété d’objectifs. L’alimentation par câble Ethernet simplifie les exigences de câblage et facilite le montage à une certaine distance.

2. Le V440-F accélère les opérations en facilitant la lecture de codes sur plusieurs produits simultanément.

Lorsque les lecteurs doivent lire des codes sur plusieurs produits en même temps, ces derniers sont généralement disposés sur un plateau, dans un présentoir ou dans une caisse de paquets multiples. Il peut être difficile de voir tous les codes dans une seule vue et de communiquer les informations décodées dans le bon ordre.

En tant que solution unique de lecture de codes haute résolution avec objectif grand-angle, le V440-F détecte facilement tous les codes nécessaires à la fois. Le logiciel personnalisable simplifie l’installation et l’entretien tout en réduisant les coûts de l’équipement. Le mode matrice facilite la configuration de la lecture de plusieurs codes, tandis que le logiciel WebLink basé sur navigateur personnalise les données par ordre de sortie.

3. Le V440-F lit facilement 100 % des étiquettes d’emballage, même lorsque les colis se déplacent rapidement. 

Le suivi et le tri des gros emballages, des palettes ou des caisses nécessitent une lecture rapide des étiquettes, même si le positionnement de l’étiquette varie. Il peut ainsi être difficile de lire 100 % des codes. Heureusement, le V440-F est équipé d’un système haute vitesse qui comprend un processeur à double cœur et un capteur à obturation globale de 5 MP à 35 images/s.

Les objectifs grand-angles à monture C couvrent tous les emplacements possibles d’une étiquette d’emballage, tandis que la communication Gigabit Ethernet avec Ethernet/IP et PROFINET transmettent rapidement les données décodées. Le V440-F peut décoder avec précision les étiquettes, peu importe leur positionnement, et transmettre les données avant l’arrivée du prochain colis.

4. Le V440-F tire parti d’algorithmes évolués pour lire des codes minuscules.

Les industries de fabrication des produits électroniques grand public et des semi-conducteurs exigent une traçabilité des composants au moyen du marquage direct des pièces. Ces codes sont très petits et peuvent être difficiles à lire sans équipement spécialisé.

Le V440-F lit avec précision les plus petites marques à haute résolution grâce à des techniques d’éclairage et des objectifs macro ou télécentriques. Les algorithmes X-Mode haute performance traitent les codes difficiles ou ceux qui sont marqués sur des arrière-plans complexes.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce lecteur de codes haute performance?