Discutons de la façon dont le plus récent lecteur de codes à barres portatif aide les fabricants à surmonter facilement ces problèmes de traçabilité.

Cliquez et lisez

La plupart des lecteurs de codes à barres portatifs industriels n’ont pas la capacité d’ajuster automatiquement les paramètres pour lire instantanément différents types de codes à barres à différentes distances. Les utilisateurs ont souvent besoin de plusieurs lecteurs et d’une reprogrammation compliquée pour ce faire. Avec le V460, il n’est pas nécessaire d’acheter plusieurs unités. Le lecteur de codes à barres est doté d’une fonction de mise au point automatique prédictive qui lui permet de s’ajuster automatiquement à différentes tailles, surfaces et types de codes à barres.

Sélection automatique de l’éclairage optimal 

Des algorithmes et des éclairages spécialisés sont souvent nécessaires pour lire directement les marques de pièces sur les surfaces difficiles. Le V460 est équipé d’un éclairage intelligent, en attente de brevet, permettant aux utilisateurs de lire n’importe quel type de code à barres grâce à la sélection automatique d’un éclairage multiaxial à haute puissance et multicolore. Cette fonction permet au lecteur de codes à barres de sélectionner automatiquement le type et la couleur d’éclairage les plus appropriés selon le type de code à barres présenté.

Configuration rapide pour communiquer facilement les données  

La plupart des lecteurs de codes à barres portatifs nécessitent une configuration de traçabilité coûteuse et complexe. Le V460 est doté d’un port à alimentation par Ethernet intégré, d’un seul câble Ethernet pour l’alimentation, la communication et la connectivité bus de terrain. Les utilisateurs économisent du temps et des coûts d’intégration grâce à sa connectivité simple et à ses blocs fonctions prédéfinis pour les communications Ethernet et de bus de terrain.

Conçu pour durer dans les environnements de fabrication difficiles

Cet appareil portatif robuste est conçu pour durer longtemps dans les environnements industriels. Il est conçu pour résister au traitement rigoureux de l’environnement de fabrication. Sa durabilité réduit les coûts d’entretien et de remplacement du matériel.