La caméra intelligente F440 est conçue pour une utilisation dans les applications hautement industrialisées, d’automatisation et de fabrication, en particulier dans les secteurs des sciences de la vie, de la logistique, des semi-conducteurs, du numérique et de l’agroalimentaire. Les applications cibles comprennent, sans s’y limiter, l’inspection des bouchons, l’inspection du niveau de remplissage, le comptage des boîtes, les codes à barres et la ROC des étiquettes et la mesure.

Principales caractéristiques

  • Capteur à obturateur global de 5 MP Sony Pregius avec 35 images par seconde
  • Monture d’objectif à monture C standard
  • Format extrêmement petit de 40 x 61 mm
  • Logiciel de vision industrielle AutoVISION

Principaux avantages pour le client

  • Avec un format compact, la caméra F440 peut être intégrée à une machine sans nécessiter de PC ou de logiciel.
  • La caméra F440 est fournie nativement avec la plateforme logicielle AutoVISION et dispose de trois niveaux de capacité différents en fonction des besoins de l’application.
  • La caméra F440 est un système de vision autonome capable de gérer les applications les plus exigeantes.

Applications cibles

  • Inspection des bouchons
  • Inspection du niveau de remplissage
  • Lecture des étiquettes et des code-barres
  • ROC ET VOC
  • Mesure
  • Comptage
  • Lieu
  • Détection de présence/absence