CXONELT

La suite logicielle unique pour système d’automatisation

La suite logicielle CX-One permet aux utilisateurs de créer, de configurer et de programmer un grand nombre de dispositifs, comme des automates programmables, des IHM, des systèmes de contrôle de mouvements et des réseaux avec un seul progiciel, une seule installation et un seul numéro de licence. Cela permet de réduire considérablement les tâches de maintenance et de gestion des logiciels, tant pour l'utilisateur final que pour le fabricant d'équipement d'origine. Omron est le seul fournisseur de logiciels d'automatisation qui utilise un système de mise à jour automatique en ligne, ce qui permet aux utilisateurs de télécharger et d'installer GRATUITEMENT des mises à jour.

Tabs

  • Un logiciel unique pour prendre en charge la configuration et la programmation des automates programmables, des IHM, des systèmes d’entraînement et de commande de mouvement, des réseaux, des contrôleurs de température et de processus, de la régulation et la commutation, ainsi que des capteurs
  • Simulation interactive d’automate programmable et d’IHM hors ligne, qui n’est possible qu’avec un fournisseur d’automatisation unique
  • Une seule installation et un seul numéro de licence pour tous les logiciels
  • L'enregistrement en ligne donne accès gratuitement aux mises à jour, aux bibliothèques, à la FAQ et à l'aide

Request for Quote

Complete the form below and we will be in touch.

Lifecycle Stage