CX-Server OPC

Les appareils Omron répondent à la norme « Open Integration »

La solution CX-Server OPC fournit une connexion entre la spécification d'interface OPC standard de l’industrie et l'architecture réseau et les contrôleurs Omron. CX-Server OPC permet à tout logiciel client compatible OPC de s'interfacer facilement avec Omron.

+1 (800) 556-6766

Tabs

  • Compatible avec les clients SCADA OPC Data Access 1.0a et 2.05
  • Met en œuvre des interfaces facultatives telles que la navigation par symbole et l'espace de travail hiérarchique
  • Prend en charge tous les réseaux Omron
  • Communique avec les automates programmables des gammes CS/CJ/C/CV et CP, ainsi que les capteurs ZX, Trajexia et Celciux
  • Prend en charge tous les protocoles de communication d’Omron

Bibliothèque graphique étendue

CX-Supervisor_Grfix_Library.jpg

Le logiciel Data Log Viewer a été entièrement réécrit pour vous permettre de bénéficier de fonctions avancées permettant d’analyser les données de votre machine en un coup d’œil. Effectuez un zoom et un panoramique facilement avec la souris et trouvez le moment exact où un problème s’est produit. Ajoutez des curseurs horizontaux et verticaux pour repérer les tendances et surveiller la valeur de tous les tracés à ce moment-là. Vous pouvez désormais superposer des données antérieures sur les nouvelles données pour comparer une semaine avec une autre.

Réutilisez la configuration d'automate programmable et de symboles stockée dans le fichier CDM de CX-Programmer.

Inclut un objet client ActiveX avec des composants graphiques pour le diagnostic ou la création de petites applications.

Request for Quote

Complete the form below and we will be in touch.

Lifecycle Stage