CX-Supervisor

Puissante visualisation de machine

Le CX-Supervisor est spécialisé dans la conception et le fonctionnement de la visualisation sur ordinateur et au contrôle des machines. Non seulement simple à utiliser pour les petites tâches de supervision et de contrôle, il offre également une grande puissance pour la conception des applications les plus sophistiquées.

Tabs

Le CX-Supervisor dispose de fonctions puissantes pour une large gamme d’exigences IMH basées sur ordinateur. Vous pouvez créer rapidement des applications simples à l’aide d’un grand nombre de fonctions et de bibliothèques prédéfinies. Il est même possible de générer des applications très complexes à l’aide d’un puissant langage de programmation ou de VBScript™. Le CX-Supervisor offre une manipulation extrêmement simple et intuitive et une grande convivialité. L’importation de composants ActiveX® permet de créer des applications flexibles et d’étendre les fonctionnalités.

Réglages de précision

CX-Supervisor_Data_Log_Viewer.jpg

Le logiciel Data Log Viewer a été entièrement réécrit pour vous permettre de bénéficier de fonctions avancées permettant d’analyser les données de votre machine en un coup d’œil. Effectuez un zoom et un panoramique facilement avec la souris et trouvez le moment exact où un problème s’est produit. Ajoutez des curseurs horizontaux et verticaux pour repérer les tendances et surveiller la valeur de tous les tracés à ce moment-là. Vous pouvez désormais superposer des données antérieures sur les nouvelles données pour comparer une semaine avec une autre.

Bibliothèque graphique

CX-Supervisor_Grfix_Library.jpg

La bibliothèque graphique a été considérablement améliorée pour inclure de nouveaux « objets intelligents » qui permettent aux objets d’inclure des actions, des animations et des points associés. Créez votre propre bibliothèque d’objets réutilisables pour vos machines et utilisez-la encore et encore. Il est désormais possible d’avoir un aspect cohérent entre vos panneaux NS et CX-Supervisor, car la v3 inclut la bibliothèque graphique de CX-Designer.

Prise en charge des images

CX-Supervisor_transparency.jpg

La prise en charge des formats JPEG et GIF vous permet désormais de choisir l’image que vous souhaitez utiliser et vous pouvez maintenant rendre transparente une partie de l’image. Les métafichiers peuvent être convertis en objets CX-Supervisor et modifiés en fonction de l’application ou ajoutés à la bibliothèque graphique avec des animations et des actions spéciales.

Simulation

CX-Supervisor_Simulation.jpg

Comme elle a été populaire dans le CX-One, la simulation intégrée en un clic est désormais disponible dans le CX-Supervisor. Cela permet de tester votre application à l’aide d’une simulation de l’API sans avoir à la déployer sur une machine d’exécution – le tout en un seul clic. La trousse de développement du CX-Supervisor inclut également une période d’essai; il n’est donc pas nécessaire d’avoir une clé électronique USB pour tester votre application.

Maintenance

Maintenance_à_distance_CX-Supervisor.jpg

La maintenance à distance basée sur le Web permet à l’utilisateur de se connecter à distance et en toute sécurité pour afficher et modifier des points, surveiller et accuser réception des alarmes et des registres et mettre à jour l’application à l’aide d’un navigateur Web standard, et ce de n’importe où dans le monde!

Autres fonctions

Palette_CX-Supervisor.jpg

La prise en charge de FINS Gateway vous permet d’accéder directement à vos périphériques à l’aide de FINs Gateway 2003 (maintenant inclus avec le CX-Supervisor), dont les fonctionnalités répondent mieux à vos besoins de communication. La nouvelle surveillance pointue de toutes vos connexions d’appareils vous informe rapidement des problèmes. L’interface distante .NET permet aux utilisateurs avancés de développer leur propre application et d’interagir avec votre application CX-Supervisor. Et bien plus encore, notamment une analyse des applications et un moniteur de performances améliorés, ainsi qu’un nouveau contrôle de la palette de 16 millions de couleurs.

Request for Quote

Complete the form below and we will be in touch.

Lifecycle Stage