CX-Thermo

Logiciel d’assistance sur ordinateur pour une configuration et une surveillance aisées

Le logiciel d’assistance CX-Thermo d’Omron a été spécialement conçu pour être utilisé avec les régulateurs de température E5AC/E5CC/E5DC/E5EC, E5AN/E5GN, E5_N-H, E5ZN, E5AR, E5ER et CelciuXº. CX-Thermo permet une configuration plus rapide des paramètres, un réglage plus facile des dispositifs et une maintenance plus simple. Il réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour définir et gérer les paramètres de contrôle de la température.

Tabs

  • Réglage et modification avancés des paramètres.
  • Fonctions de téléchargement par lots.
  • Surveillance graphique en ligne du point de consigne, de la valeur de process et de la valeur manipulée.
  • L’outil graphique de réglage PID est également inclus, offrant une interface simple où le contrôleur peut être réglé pour optimiser la stabilité, réduire le dépassement ou améliorer le rejet des perturbations.

Request for Quote

Complete the form below and we will be in touch.

Lifecycle Stage