Régulateurs de température

E5DC

Un contrôleur de température ultramince intégré dans le panneau avec un affichage net

Le contrôleur de température de la série E5DC/E5DC-B offre des performances élevées dans un boîtier ultramince de 22,5 mm de large. Malgré son petit boîtier, l’E5DC/E5DC-B offre toujours la même interface conviviale et le même affichage net que les autres contrôleurs de température de la série E5_C. Équipé d’un bornier amovible, ce contrôleur de température permet un remplacement rapide et facile. Le boîtier unique permet de regrouper 16 unités afin de réduire la quantité de câblage et l’espace requis.

Specifications

SizeDIN-rail
Input typeThermocouple, RTD, Linear, Infrared Sensor
Control functionHeat & cool
Control methodON/OFF-control, 2-PID control
Temperature range> 700°C
IP ratingIP22
DisplayTwo line
Alarms2 Relay
Second set pointYes
Input sampling period50 ms
Ramp/Soak CycleYes
Supply voltage100 - 240 VAC
Output2 alarms, alram output relay
Event inputs1
Heater burnout detectionYes
SSR defect detectionYes

Request for Quote

Complete the form below and we will be in touch.

Lifecycle Stage
Opt-in Marketing