Robot mobile de série HD-1500 d’Omron
Présentation du HD-1500. Notre robot mobile le plus puissant.
You are currently viewing the MD Series Autonomous Mobile Robots (AMR) page.
La série MD d’Omron comprend des robots mobiles autonomes à la fine pointe de la technologie qui conviennent parfaitement au mouvement des matériaux et aux autres processus de transport de taille moyenne. Avec une vitesse maximale de 2,2 m/s (MD-650), des charges utiles maximales de 650 kg et 900 kg, une autonomie de 10 heures, une recharge ultra rapide, un système de sécurité dynamique novateur avec commutation automatique de l’empreinte, ainsi que le système de navigation embarqué d’Omron, le meilleur de l’industrie, les robots mobiles autonomes de la série MD offrent le rendement et l’efficacité nécessaires pour répondre aux applications les plus exigeantes. De plus, grâce à des connexions utilisateurs faciles d’accès, à un châssis entièrement en métal robuste, à une conception de qualité industrielle et à une disposition centrée sur l’entretien, les utilisateurs de la série MD peuvent être assurés que leur robot mobile leur offrira une longue durée de vie.
La série MD d’Omron comprend des robots mobiles autonomes à la fine pointe de la technologie qui offrent le rendement et l’utilité nécessaires pour des applications de transport de matériaux sécuritaires et efficaces. Que vous ayez besoin de déplacer des palettes, de transporter des matières premières vers les chaînes de production, de faire la navette entre les stations, ou de toute autre application nécessitant de la mobilité, la série MD est prête et capable de s’attaquer aux tâches de charge utile de taille moyenne les plus exigeantes.
Les robots mobiles d’OMRON sont faciles à installer et à utiliser, avec une programmation minimale et ne nécessitant aucune construction, comme l’installation d’aimants. De plus, notre logiciel s’intègre à vos autres systèmes afin que vous puissiez mettre la solution en service en un minimum de temps.
Par le passé, pour qu’un robot mobile autonome fonctionne en toute sécurité dans un environnement, il devait être configuré dans le pire des scénarios, où les zones de sécurité étaient verrouillées, où le robot était conduit à la vitesse maximale et où la plus grande charge utile physique était toujours présente. Bien que cette stratégie ait assuré un fonctionnement sécuritaire, elle a été appliquée au détriment de l’efficacité opérationnelle et a entraîné, dans certains cas, l’interdiction d’applications avec des points d’accès étroits.
Avec la série MD, le compromis entre utilisation sécuritaire et efficacité est chose du passé. Les robots mobiles autonomes de la série MD offrent une détection de sécurité nominale à 360 degrés pour assurer une couverture maximale dans toutes les directions, et leurs systèmes de sécurité et de navigation intégrés avancés fonctionnent ensemble pour évaluer la vitesse, la trajectoire et la taille de la charge utile des robots pour sélectionner de façon dynamique parmi 128 zones de sécurité en temps réel, pour que la zone la plus appropriée soit active. Pour aller encore plus loin, la série MD peut également être configurée pour ajuster automatiquement son empreinte physique dans les applications où les charges utiles en porte-à-faux sont ramassées et déposées, une première dans l’industrie. Le résultat de tous ces assistants de haute technologie est que les robots mobiles autonomes de la série MD peuvent voyager plus rapidement et utiliser des chemins plus efficaces tout en maintenant un fonctionnement sécuritaire, ce qui équivaut à une productivité accrue et à un retour sur investissement plus rapide.
Présentation du HD-1500. Notre robot mobile le plus puissant.
Robot mobile autonome (AMR) auto-navigant
Robots collaboratifs de nouvelle génération avec options matérielles avancées et fonctions de sécurité étendues.
Logiciel d'assistance sur PC pour une configuration et une surveillance faciles