MicroHAWK MV-20, la caméra intelligente très complète et entièrement intégrée la plus petite du monde, apporte aux FEO et aux ingénieurs un ensemble parfait d’options de valeur et de performance dans une solution compacte, simple et sous boîtier pour des conceptions intégrées de traçabilité et d’inspection. La MV-20 offre une solution à câble unique qui utilise un port USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l’alimentation afin de permettre l’intégration du prêt à l’emploi.
Specifications
IP Rating | IP40 |
Lens Type/Mount | Integrated - fixed focus |
Lighting | Built-in Inner LEDs only |
Lighting Color | Red and White |
Possible Interfaces | USB, Ethernet over USB |
Power Supply | 5 VDC |
Product Category | Smart Camera |
Product Category | Smart Camera |
Product Group | MicroHAWK |
Sensor Color | Monochrome |
Resolution Group | Up to 1.6 MP |
Sensor Resolution | 0.34 MP |
Shutter Type | Global |
Lens Type/Mount | Integrated - fixed focus |
Focus Distance | 190 mm |
Lens Focal Length | 8 mm |
Field of View/Optics | High Density |
Lighting | Built-in Inner LEDs only |
Lighting Color | Red and White |
Software or License | AutoVISION |
IP Rating | IP40 |
Power Supply | 5 VDC |
Possible Interfaces | USB, Ethernet over USB |