MicroHAWK MV-20, la caméra intelligente très complète et entièrement intégrée la plus petite du monde, apporte aux FEO et aux ingénieurs un ensemble parfait d’options de valeur et de performance dans une solution compacte, simple et sous boîtier pour des conceptions intégrées de traçabilité et d’inspection. La MV-20 offre une solution à câble unique qui utilise un port USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l’alimentation afin de permettre l’intégration du prêt à l’emploi.

Specifications

IP RatingIP40
Lens Type/MountIntegrated - fixed focus
LightingBuilt-in Inner LEDs only
Lighting ColorRed and White
Possible InterfacesUSB, Ethernet over USB
Power Supply5 VDC
Product CategorySmart Camera
Product CategorySmart Camera
Product GroupMicroHAWK
Sensor ColorMonochrome
Resolution GroupUp to 1.6 MP
Sensor Resolution0.34 MP
Shutter TypeGlobal
Lens Type/MountIntegrated - fixed focus
Focus Distance300 mm
Lens Focal Length8 mm
Field of View/OpticsHigh Density
LightingBuilt-in Inner LEDs only
Lighting ColorRed and White
Software or LicenseAutoVISION + Verification
IP RatingIP40
Power Supply5 VDC
Possible InterfacesUSB, Ethernet over USB