La caméra intelligente HAWK MV-4000 s’appuie sur la génération précédente, mais quadruple la puissance de traitement et obtient une réponse de déclenchement en temps réel à l’aide d’une matrice FPGA. Ses algorithmes de pointe en font un excellent outil pour tous les secteurs, qu’il s’agisse de lecture de code, de vérification de code, d’inspection, de guidage, de mesure ou d’une combinaison des quatre.
Specifications
IP Rating | IP67 |
Lighting | External only |
Lighting Color | Need to select Light |
Possible Interfaces | I/O, RS232, Ethernet, Video Out |
Power Supply | 24 VDC |
Product Category | Smart Camera |
Product Category | Smart Camera |
Product Group | HAWK |
Sensor Color | Monochrome |
Resolution Group | From 2 to 3.2 MP |
Sensor Resolution | 2 MP |
Shutter Type | Global |
Lens Type/Mount | C Mount with option for auto-focus accessory |
Focus Distance | Need to select Lens |
Lens Focal Length | Need to select Lens |
Field of View/Optics | Need to select Lens |
Lighting | External only |
Lighting Color | Need to select Light |
Software or License | AutoVISION + Visionscape |
IP Rating | IP67 |
Power Supply | 24 VDC |
Possible Interfaces | I/O, RS232, Ethernet, Video Out |