D41D High-Coded No-Contact Door Switch
Cost-effective safety interlocks for high-risk applications that are difficult to defeat and easy to install.
You are currently viewing the Logiciel de gestion de robot mobile MobilePlanner Tablet page.
MobilePlanner Tablet Edition d'Omron est un outil d'interface utilisateur facile à utiliser, portable, de surveillance et de contrôle pour les robots mobiles LD. Omron propose également l'édition MobilePlanner PC qui fournit des fonctionnalités complètes de configuration et de contrôle pour les robots mobiles Omron LD, Enterprise Manager avec l'édition de cartes et l'administration des tâches.
MobilePlanner, édition pour tablette
Le logiciel MobilePlanner, édition pour tablette, est une interface utilisateur Lite, conçue pour visualiser et contrôler le robot individuel ou l'ensemble de la flotte depuis un périphérique mobile ou une tablette. Visualisez l'emplacement et l'état des robots, des alertes, de la file d'attente des tâches, de la position, du niveau de la batterie et de la vitesse de déplacement dans une carte à code couleur facile à lire. Le logiciel MobilePlanner, édition pour PC, offre des fonctionnalités complètes de configuration et de contrôle pour les robots mobiles LD d'Omron, Enterprise Manager avec édition de cartes et administration de tâches.
La version iOS peut être téléchargée ici.
La version Android peut être téléchargée ici.
Logiciel MobilePlanner, édition pour PC
Le logiciel MobilePlanner est un outil logiciel sur PC pour planifier les applications de robot mobile en produisant des cartes et des plans d’étages instantanés. Les robots mobiles à guidage laser peuvent balayer jusqu'à 1 000 pi carrés. par minute pour créer des cartes capturant toutes ses fonctionnalités naturelles et les envoyer vers un PC sans fil. La carte produite peut être personnalisée avec des chemins virtuels et des zones interdites pour un fonctionnement sécuritaire. Assignez des tâches, des destinations, planifiez des itinéraires, assemblez des cartes et programmez des capteurs, des caméras et des outils à l’aide de l’outil de création de cartes intégré. Le logiciel déploie également les cartes sans fil à l’ensemble de la flotte de robots mobiles.
Cost-effective safety interlocks for high-risk applications that are difficult to defeat and easy to install.
Système d'alimentation complet et flexible optimisé pour fonctionner avec la vision, le mouvement et les robots.
The 1SA family of servos bring functional safety to the Omron servo line up.
The 1SA family of servos brings functional safety to the Omron servo lineup.